Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3UF79200AA000
Tipo prodotto | Adattatore PLC | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP54 | Tipo (varie) | Per la conduzione dell'interfaccia di sistema, ad esempio un armadio comandi |
Si trova sulla pagina di Adattatore porta, il codice articolo è il seguente: 3UF79200AA000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3UF79200AA000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali