Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3KF90101AA00 |
3NJ69203FB00 |
3NJ69203FC00 |
3NJ69203FE00 |
3NJ69303FB00 |
3NJ69403FB00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione di esercizio (gamma) (V) | Tipo di contatto | Colore | Compatibile con (dettagli) (mm) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 1 | 11 giorni | 101.5 | 86 | 64.3 | 1.5 | 230 V AC | 230 V AC | 1 scambio | Grigio | 3KF | Terminale a vite | ||
333.41 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
388.07 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
398.99 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
326.84 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
308.12 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Monitoraggio dei fusibili |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione di esercizio (gamma)(V)
Tipo di contatto
Colore
Compatibile con (dettagli)(mm)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali