Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RK19110DB13 |
3RK19110DF13 |
3RK19110DF33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (lunghezza) (m) | |
---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 1 | 11 giorni | 1.5 | ||
158.49 € | 1 | 98 giorni | 1.5 | ||
191.29 € | 1 | 36 giorni | 5 |
Loading...
Tipo prodotto | Cavo di alimentazione | Temperatura ambiente (min)(°C) | -40 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +125 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 40 | Tensione nominale(V) | 690 | Tipo (varie) | Tipo di spina: presa |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (lunghezza)(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali