Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5SM60142
Dimension vertical(mm) | 95 | Dimension width(mm) | 36 | Dimension depth(mm) | 68.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | AFDD | Numero di pin | 2 | Corrente nominale(A) | 40 |
Tensione nominale(V) | 230 | Colore | Bianco |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di rilevamento del guasto dell'arco, il codice articolo è il seguente: 5SM60142.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5SM60142.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali