Modulo add-on AS-i

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RA69703A
3RA69703B
3RA69703C
3RA69703D
3RA69703E
3RA69703F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension depth
(mm)

357.43 €

1 9 giorni 62

453.65 €

1 9 giorni 78

431.79 €

1 Disponibile 9 giorni 78

453.65 €

1 9 giorni 78

497.37 €

1 Disponibile 9 giorni 78

490.83 €

1 9 giorni 78

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 50 Dimension width(mm) 45 Tipo prodotto Espansione
Temperatura ambiente (min)(°C) -20 Temperatura ambiente (max)(°C) +60 Tipo di montaggio (relè) Inserimento a pressione

Supporto tecnico