Blocco interruttore ausiliario

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TK19103A
3TK19103B
3TY27812C
3TY27812D
3TY65011AA00
3TY65011K
3TY65011L
3TY65611A
3TY65611B
3TY65611K
3TY65611L
3TY75611AA00
3TY75611EA00
3TY75611KA00
3TY75611UA00
3TY76811G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)

26.77 €

1 Disponibile 11 giorni 701251.5

31.07 €

1 Disponibile 11 giorni 701251.5

62.73 €

1 9 giorni 705254

62.73 €

1 9 giorni 705254

21.28 €

1 9 giorni 701251.5

21.28 €

1 9 giorni 701251.5

20.16 €

1 9 giorni 701251.5

30.24 €

1 9 giorni 811472.5

30.24 €

1 9 giorni 811472.5

30.24 €

1 10 giorni 811472.5

30.24 €

1 9 giorni 811472.5

17.92 €

1 9 giorni 701251.5

31.36 €

1 26 giorni 701251.5

11.61 €

1 Disponibile 9 giorni 701251.5

43.68 €

1 9 giorni 701551.5

31.36 €

1 9 giorni 701251.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +55 IP nominale IP20
Tipo di montaggio (relè) A scatto

Supporto tecnico