Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RH29111DA02 |
3RH29111DA11 |
3RH29112DA02 |
3RH29112DA11 |
3RH29112DA20 |
3RH29112DE11 |
3RH29211DA20 |
3RH29212DA02 |
3RH29212DA11 |
3RH29212DE11 |
3RH29214DA11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | IP nominale | Misura telaio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.56 € | 1 | 9 giorni | 57.4 | IP20 | S00 | ||
14.56 € | 1 | 9 giorni | 57.4 | IP20 | S00 | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 64.8 | IP20 | S00 | |
14.56 € | 1 | 10 giorni | 64.8 | IP20 | S00 | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 64.8 | IP20 | S00 | |
35.36 € | 1 | 9 giorni | 61.2 | IP20 | S00 | ||
14.56 € | 1 | 10 giorni | 57.4 | IP20 | - | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 64.8 | IP20 | - | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 64.8 | IP20 | - | |
35.36 € | 1 | 9 giorni | 61.2 | IP20 | - | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 26 giorni | 57.4 | IP00 | - |
Loading...
Dimension width(mm) | 10 | Dimension depth(mm) | 66 | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 | Tipo di montaggio (relè) | A scatto |
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
IP nominale
Misura telaio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali