Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Caratteristiche di disinnesto | |
---|---|---|---|---|---|---|
47.68 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 1 | C | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 1 | D | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 2 | C | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 2 | D | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 3 | C | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 3 | D | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 4 | D | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 0.5 | C | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 0.5 | D | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 6 | C | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 6 | D | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 8 | C | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 8 | D | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | C | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 10 | D | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 13 | C | |
50.93 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 13 | D | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 0.3 | C | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 1.6 | C | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 16 | C | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 16 | D | |
53.11 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 20 | D | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 25 | C | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 32 | D | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 40 | C | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 40 | D | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 50 | C | |
100.21 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 50 | D | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 63 | C | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 63 | D |
Loading...
Numero di poli | 1 | Dimensione altezza(mm) | 90 | Larghezza(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 76 | Colore | Grigio | Compatibile con (dettagli) | SENTRON |
Tensione nominale(V) | 230, 400 | Tensione di esercizio(V) | 440 | Tipo prodotto | Interruttore |
Capacità di spegnimento(kA) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Caratteristiche di disinnesto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali