Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Attacco (componenti) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
95.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
100.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
100.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
102.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
100.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
108.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
108.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
108.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
108.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
106.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
169.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +40 | |
169.43 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +60 | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 119 | Terminale a molla | +60 | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | Morsetti a vite | +40 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Larghezza(mm) | 45 | Dimensione profondità(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S0 | IP nominale | IP20 |
Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite | Tipo prodotto | Interruttore | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Attacco (componenti)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali