Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RV20214AA100DA0 |
3RV20214EA100DA0 |
3RV27214BD10 |
3RV27214CD10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Carico corrente (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 10 - 16 A | 16 | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 97 | 27 - 32 A | 32 | |
229.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 144 | 20 A (max.) | - | |
283.12 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 144 | 22 A (max.) | - |
Loading...
Numero di poli | 3 | Larghezza(mm) | 45 | Dimensione profondità(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S0 | IP nominale | IP20 |
Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN | Tipo prodotto | Interruttore |
Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Carico corrente(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali