Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3RV16110BD10
Numero di poli | 3 | Dimensione altezza(mm) | 90 | Larghezza(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 75 | Intervallo di regolazione (amperaggio) | 0,2 A (max.) | Carico corrente(A) | 0.2 |
Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S00 | IP nominale | IP20 |
Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN | Tipo prodotto | Interruttore |
Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Si trova sulla pagina di Interruttore misura S00 per monitoraggio dei fusibili, il codice articolo è il seguente: 3RV16110BD10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RV16110BD10.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali