Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RV24314BA10 |
3RV24314DA10 |
3RV24314EA10 |
3RV24314JA10 |
3RV24314PA10 |
3RV24314SA10 |
3RV24314TA10 |
3RV24314UA10 |
3RV24314VA10 |
3RV24314WA10 |
3RV24314XA10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Carico corrente (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 20 A (max.) | 20 | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 18 - 25 A | 25 | |
256.88 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 32 A (max.) | 32 | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 54 - 65 A | 62 | |
283.12 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 28 - 36 A | 36 | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 14 A (max.) | 14 | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 17 A (max.) | 17 | |
311.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 40 A (max.) | 40 | |
304.99 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 45 A (max.) | 45 | |
311.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 42 - 52 A | 52 | |
315.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 59 A (max.) | 59 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Dimensione altezza(mm) | 140 | Larghezza(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 149 | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S2 |
IP nominale | IP20 | Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN |
Tipo prodotto | Interruttore | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Carico corrente(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali