Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RV23414FC10 |
3RV23414HC10 |
3RV23414JC10 |
3RV23414KC10 |
3RV23414MC10 |
3RV23414RC10 |
3RV23414YC10 |
3RV23424FC10 |
3RV23424HC10 |
3RV23424JC10 |
3RV23424KC10 |
3RV23424MC10 |
3RV23424RC10 |
3RV23424YC10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
315.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
315.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
359.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
442.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
370.57 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
366.21 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
486.44 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
479.89 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
486.44 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
523.61 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
578.28 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
541.11 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | |
541.11 € | 1 | Disponibile | 12 giorni |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 165 | Dimensione profondità(mm) | 176 | Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Tipo prodotto | Interruttore | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali