Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RV27425BD10 |
3RV27425CD10 |
3RV27425DD10 |
3RV27425ED10 |
3RV27425FD10 |
3RV27425GD10 |
3RV27425HD10 |
3RV27425JD10 |
3RV27425LD10 |
3RV27425QD10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione (amperaggio) | |
---|---|---|---|---|---|
359.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 15 A (max.) | |
359.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 20 A (max.) | |
377.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 25 A (max.) | |
403.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 30 A (max.) | |
403.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 35 A (max.) | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 40 A (max.) | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 45 A (max.) | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 50 A (max.) | |
497.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 60 A (max.) | |
541.11 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 70 A (max.) |
Loading...
Numero di poli | 3 | Dimensione altezza(mm) | 170 | Dimensione profondità(mm) | 176 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione (max.)(V AC) | 690 V AC | Misura telaio | S3 | IP nominale | IP20 |
Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN | Tipo prodotto | Interruttore |
Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali