Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.33 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 76.2 | 100 - 100 A | Morsetto | ||
257.69 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 76.2 | 20 - 20 A | Morsetto | ||
335.01 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 20 - 20 A | Morsetto | ||
257.69 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 76.2 | 25 - 25 A | Morsetto | ||
296.92 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 101.6 | 25 - 25 A | Viti | ||
335.01 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 25 - 25 A | Morsetto | ||
229.68 € | 1 | 10 giorni | 3 pin | 76.2 | 32 - 32 A | Viti | ||
257.69 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 76.2 | 32 - 32 A | Morsetto | ||
296.92 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 32 - 32 A | Viti | ||
335.01 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 32 - 32 A | Morsetto | ||
229.68 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 76.2 | 50 - 50 A | Viti | ||
257.69 € | 1 | 10 giorni | 3 pin | 76.2 | 50 - 50 A | Morsetto | ||
296.92 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 50 - 50 A | Viti | ||
335.01 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 50 - 50 A | Morsetto | ||
257.69 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 76.2 | 63 - 63 A | Morsetto | ||
296.92 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 63 - 63 A | Viti | ||
252.09 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 76.2 | 80 - 80 A | Viti | ||
289.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 pin | 76.2 | 80 - 80 A | Morsetto | |
323.81 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 80 - 80 A | Viti | ||
364.15 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 101.6 | 80 - 80 A | Morsetto | ||
296.92 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 16 - 16 A | Viti | ||
335.01 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 101.6 | 16 - 16 A | Morsetto |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 130 | Dimensione profondità(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Tipo OCR | TM210 | Classificazione della capacità di interruzione | S |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali