Interruttore 3VA1 IEC telaio 100 classe di capacità di commutazione B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3VA10102ED360AA0

Codice componente
3VA10102ED360AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

296.92 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 130
Larghezza(mm) 76.2 Dimensione profondità(mm) 70 Intervallo di regolazione (amperaggio) 100 - 100 A
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Tipo OCR TM210 Classificazione della capacità di interruzione B
Attacco (componenti) Morsetto

Si trova sulla pagina di Interruttore 3VA1 IEC telaio 100 classe di capacità di commutazione B, il codice articolo è il seguente: 3VA10102ED360AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3VA10102ED360AA0.

Supporto tecnico