Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3VA10103ED320AA0 |
3VA10103ED360AA0 |
3VA10103ED460AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3 pin | 76.2 | Viti | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3 pin | 76.2 | Morsetto | |
508.32 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 101.6 | Morsetto |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 130 | Dimensione profondità(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Intervallo di regolazione (amperaggio) | 100 - 100 A | Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 |
Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 | IP nominale | IP40 | Tipo OCR | TM210 |
Classificazione della capacità di interruzione | N |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali