Interruttore 3VA1 IEC telaio 160 classe di capacità di interruzione H

Interruttore 3VA1 IEC telaio 160 classe di capacità di interruzione H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA11026MG320AA0
3VA11026MG360AA0
3VA11046MG320AA0
3VA11046MG360AA0
3VA11085MG320AA0
3VA11085MG360AA0
3VA11106ED320AA0
3VA11106ED460AA0
3VA11106EE420AA0
3VA11106EF320AA0
3VA11106EF360AA0
3VA11106EF420AA0
3VA11106EF460AA0
3VA11106FE420AA0
3VA11106FE460AA0
3VA11106FF460AA0
3VA11106GD460AA0
3VA11106GE420AA0
3VA11106GE460AA0
3VA11106GF420AA0
3VA11106GF460AA0
3VA11106MH360AA0
3VA11126ED320AA0
3VA11126ED420AA0
3VA11126ED460AA0
3VA11126EE360AA0
3VA11126EE420AA0
3VA11126EF360AA0
3VA11126FD420AA0
3VA11126FD460AA0
3VA11126FE420AA0
3VA11126GD420AA0
3VA11126GD460AA0
3VA11126MH360AA0
3VA11166ED320AA0
3VA11166ED360AA0
3VA11166ED420AA0
3VA11166ED460AA0
3VA11166EE320AA0
3VA11166EE360AA0
3VA11166EE420AA0
3VA11166EF320AA0
3VA11166EF360AA0
3VA11166EF420AA0
3VA11166EF460AA0
3VA11166FD460AA0
3VA11166FE460AA0
3VA11166FF420AA0
3VA11166FF460AA0
3VA11166GD420AA0
3VA11166GD460AA0
3VA11166GF420AA0
3VA11166GF460AA0
3VA11206ED320AA0
3VA11206ED360AA0
3VA11206ED420AA0
3VA11206ED460AA0
3VA11206EE320AA0
3VA11206EE420AA0
3VA11206EE460AA0
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tensione di commutazione (max.)
(V DC/AC)
Tipo OCR Classificazione della capacità di interruzione Attacco (componenti)
-

308.12 €

1 11 giorni 3 pin76.232 - 32 A690TM110MHViti
-

330.53 €

1 98 giorni 3 pin76.232 - 32 A690TM110MHMorsetto
-

308.12 €

1 11 giorni 3 pin76.24 A (max.)690TM110MHViti
-

330.53 €

1 98 giorni 3 pin76.24 A (max.)690TM110MHMorsetto
-

280.11 €

1 11 giorni 3 pin76.28 A (max.)690TM110MMViti
-

308.12 €

1 98 giorni 3 pin76.28 A (max.)690TM110MMMorsetto
-

330.53 €

1 11 giorni 3 pin76.2100 - 100 A690TM210HViti
-

464.99 €

1 98 giorni 4 pin101.6100 - 100 A690TM210HMorsetto
-

469.47 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220HViti
-

408.96 €

1 11 giorni 3 pin76.270 - 100 A690TM240HViti
-

431.37 €

1 9 giorni 3 pin76.270 - 100 A690TM240HMorsetto
-

536.69 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240HViti
-

570.31 €

1 98 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240HMorsetto
-

487.40 €

1 98 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220HViti
-

521.01 €

1 98 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220HMorsetto
-

581.51 €

1 98 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240HMorsetto
-

476.19 €

1 98 giorni 4 pin101.6100 - 100 A690TM210HMorsetto
-

487.40 €

1 98 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220HViti
-

521.01 €

1 98 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220HMorsetto
-

554.63 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240HViti
-

588.24 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240HMorsetto
-

397.76 €

1 11 giorni 3 pin76.2100 A (max.)690TM120MHMorsetto
-

532.21 €

1 11 giorni 3 pin76.2125 - 125 A690TM210HViti
-

689.08 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210HViti
-

715.96 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210HMorsetto
-

603.92 €

1 11 giorni 3 pin76.288 - 125 A690TM220HMorsetto
-

756.31 €

1 11 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM220HViti
-

689.08 €

1 9 giorni 3 pin76.288 - 125 A690TM240HMorsetto
-

711.48 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210HViti
-

745.09 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210HMorsetto
-

783.19 €

1 98 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM220HViti
-

711.48 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210HViti
-

745.09 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210HMorsetto
-

633.05 €

1 98 giorni 3 pin76.2125 A (max.)690TM120MHMorsetto
-

615.12 €

1 11 giorni 3 pin76.2160 - 160 A690TM210HViti
-

644.25 €

1 11 giorni 3 pin76.2160 - 160 A690TM210HMorsetto
-

805.60 €

1 11 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210HViti
-

834.73 €

1 98 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210HMorsetto
-

677.87 €

1 11 giorni 3 pin76.2112 - 160 A690TM220HViti
-

700.28 €

1 11 giorni 3 pin76.2112 - 160 A690TM220HMorsetto
-

872.83 €

1 12 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM220HViti
-

771.99 €

1 11 giorni 3 pin76.2112 - 160 A690TM240HViti
-

801.12 €

1 9 giorni 3 pin76.2112 - 160 A690TM240HMorsetto
-

1,007.28 €

1 11 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240HViti
-

1,036.41 €

1 11 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240HMorsetto
-

868.35 €

1 98 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210HMorsetto
-

946.77 €

1 98 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM220HMorsetto
-

1,047.61 €

1 98 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240HViti
-

1,074.51 €

1 98 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240HMorsetto
-

834.73 €

1 11 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210HViti
-

868.35 €

1 98 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210HMorsetto
-

1,040.89 €

1 11 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240HViti
-

1,074.51 €

1 98 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240HMorsetto
-

268.89 €

1 11 giorni 3 pin76.220 - 20 A690TM210HViti
-

290.20 €

1 98 giorni 3 pin76.220 - 20 A690TM210HMorsetto
-

346.21 €

1 98 giorni 4 pin101.620 - 20 A690TM210HViti
-

379.83 €

1 98 giorni 4 pin101.620 - 20 A690TM210HMorsetto
-

290.20 €

1 11 giorni 3 pin76.214 - 20 A690TM220HViti
-

379.83 €

1 98 giorni 4 pin101.614 - 20 A690TM220HViti
-

408.96 €

1 11 giorni 4 pin101.614 - 20 A690TM220HMorsetto

Loading...

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 130 Dimensione profondità(mm) 70
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 IP nominale IP40

Supporto tecnico