Interruttore 3VA1 IEC telaio 160 classe di capacità di interruzione M

Interruttore 3VA1 IEC telaio 160 classe di capacità di interruzione M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA11025MG320AA0
3VA11025MG360AA0
3VA11045MG320AA0
3VA11045MG360AA0
3VA11105ED160AA0
3VA11105ED220AA0
3VA11105ED320AA0
3VA11105ED460AA0
3VA11105EE320AA0
3VA11105EE420AA0
3VA11105EE460AA0
3VA11105EF320AA0
3VA11105EF420AA0
3VA11105EF460AA0
3VA11105FD420AA0
3VA11105FD460AA0
3VA11105FF420AA0
3VA11105GD420AA0
3VA11105GD460AA0
3VA11105GE420AA0
3VA11105GF420AA0
3VA11105GF460AA0
3VA11105MH360AA0
3VA11125ED120AA0
3VA11125ED220AA0
3VA11125ED460AA0
3VA11125EE320AA0
3VA11125EE360AA0
3VA11125EE420AA0
3VA11125EF420AA0
3VA11125FD420AA0
3VA11125FD460AA0
3VA11125FE460AA0
3VA11125FF420AA0
3VA11125GD420AA0
3VA11125GD460AA0
3VA11125GE420AA0
3VA11125GF460AA0
3VA11125MH320AA0
3VA11165ED420AA0
3VA11165EE320AA0
3VA11165EE420AA0
3VA11165EF360AA0
3VA11165EF460AA0
3VA11165FD460AA0
3VA11165FE420AA0
3VA11165FF460AA0
3VA11165GD420AA0
3VA11165GD460AA0
3VA11165GE460AA0
3VA11165GF420AA0
3VA11165GF460AA0
3VA11205ED160AA0
3VA11205ED220AA0
3VA11205ED260AA0
3VA11205ED320AA0
3VA11205ED360AA0
3VA11205ED420AA0
3VA11205ED460AA0
3VA11205EE360AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tensione di commutazione (max.)
(V DC/AC)
Tipo OCR Attacco (componenti)

280.11 €

1 98 giorni 3 pin76.232 - 32 A690TM110MViti

308.12 €

1 98 giorni 3 pin76.232 - 32 A690TM110MMorsetto

280.11 €

1 98 giorni 3 pin76.24 A (max.)690TM110MViti

308.12 €

1 98 giorni 3 pin76.24 A (max.)690TM110MMorsetto

168.05 €

1 11 giorni 1 pin25.4100 - 100 A415TM210Morsetto

280.11 €

1 98 giorni 2 pin50.8100 - 100 A415TM210Viti

319.33 €

1 9 giorni 3 pin76.2100 - 100 A690TM210Viti

453.79 €

1 11 giorni 4 pin101.6100 - 100 A690TM210Morsetto

346.21 €

1 9 giorni 3 pin76.270 - 100 A690TM220Viti

447.05 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220Viti

480.67 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220Morsetto

392.44 €

1 Disponibile 9 giorni 3 pin76.270 - 100 A690TM240Viti

498.60 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240Viti

536.69 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240Morsetto

431.37 €

1 98 giorni 4 pin101.6100 - 100 A690TM210Viti

464.99 €

1 98 giorni 4 pin101.6100 - 100 A690TM210Morsetto

514.28 €

1 98 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240Viti

431.37 €

1 11 giorni 4 pin101.6100 - 100 A690TM210Viti

464.99 €

1 11 giorni 4 pin101.6100 - 100 A690TM210Morsetto

464.99 €

1 9 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220Viti

514.28 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240Viti

554.63 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240Morsetto

368.63 €

1 11 giorni 3 pin76.2100 A (max.)690TM120MMorsetto

252.09 €

1 98 giorni 1 pin25.4125 - 125 A415TM210Viti

453.79 €

1 98 giorni 2 pin50.8125 - 125 A415TM210Viti

693.56 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210Morsetto

554.63 €

1 9 giorni 3 pin76.288 - 125 A690TM220Viti

577.03 €

1 9 giorni 3 pin76.288 - 125 A690TM220Morsetto

722.69 €

1 11 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM220Viti

805.60 €

1 11 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM240Viti

689.08 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210Viti

715.96 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210Morsetto

783.19 €

1 98 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM220Morsetto

834.73 €

1 98 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM240Viti

689.08 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210Viti

722.69 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210Morsetto

745.09 €

1 12 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM220Viti

872.83 €

1 11 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM240Morsetto

559.11 €

1 10 giorni 3 pin76.2125 A (max.)690TM120MViti

771.99 €

1 98 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210Viti

648.73 €

1 9 giorni 3 pin76.2112 - 160 A690TM220Viti

834.73 €

1 11 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM220Viti

749.57 €

1 9 giorni 3 pin76.2112 - 160 A690TM240Morsetto

980.39 €

1 11 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240Morsetto

834.73 €

1 98 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210Morsetto

868.35 €

1 11 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM220Viti

1,014.00 €

1 98 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240Morsetto

805.60 €

1 98 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210Viti

834.73 €

1 98 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210Morsetto

906.44 €

1 98 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM220Morsetto

980.39 €

1 11 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240Viti

1,014.00 €

1 98 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240Morsetto

136.17 €

1 98 giorni 1 pin25.420 - 20 A415TM210Morsetto

229.68 €

1 11 giorni 2 pin50.820 - 20 A415TM210Viti

246.49 €

1 98 giorni 2 pin50.820 - 20 A415TM210Morsetto

257.69 €

1 11 giorni 3 pin76.220 - 20 A690TM210Viti

280.11 €

1 12 giorni 3 pin76.220 - 20 A690TM210Morsetto

335.01 €

1 11 giorni 4 pin101.620 - 20 A690TM210Viti

375.35 €

1 98 giorni 4 pin101.620 - 20 A690TM210Morsetto

301.40 €

1 11 giorni 3 pin76.214 - 20 A690TM220Morsetto

Loading...

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 130 Dimensione profondità(mm) 70
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 IP nominale IP40
Classificazione della capacità di interruzione M

Supporto tecnico