Interruttore 3VA1 IEC telaio 160 classe di capacità di interruzione N

Interruttore 3VA1 IEC telaio 160 classe di capacità di interruzione N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA1110-3ED16-0AA0
3VA1110-3ED26-0AA0
3VA1110-3ED36-0AA0
3VA1110-3EE36-0AA0
3VA1110-3EF36-0AA0
3VA1112-3ED16-0AA0
3VA1112-3ED26-0AA0
3VA1112-3ED36-0AA0
3VA1112-3EE36-0AA0
3VA1112-3EF36-0AA0
3VA11103ED220AA0
3VA11103ED420AA0
3VA11103ED460AA0
3VA11103EE320AA0
3VA11103EE460AA0
3VA11103EF420AA0
3VA11103EF460AA0
3VA11103FD420AA0
3VA11103FD460AA0
3VA11103FE420AA0
3VA11103FF420AA0
3VA11103GE420AA0
3VA11103GE460AA0
3VA11103GF420AA0
3VA11103GF460AA0
3VA1116-3ED16-0AA0
3VA1116-3ED26-0AA0
3VA1116-3ED36-0AA0
3VA1116-3EE36-0AA0
3VA1116-3EF36-0AA0
3VA11123ED120AA0
3VA11123ED320AA0
3VA11123ED420AA0
3VA11123ED460AA0
3VA11123EE420AA0
3VA11123EE460AA0
3VA11123EF320AA0
3VA11123EF460AA0
3VA11123FD420AA0
3VA11123FD460AA0
3VA11123FE420AA0
3VA11123FE460AA0
3VA11123FF420AA0
3VA11123GD420AA0
3VA11123GD460AA0
3VA11123GF420AA0
3VA11123GF460AA0
3VA11124ED120AA0
3VA11163ED120AA0
3VA11163ED220AA0
3VA11163ED320AA0
3VA11163ED420AA0
3VA11163ED460AA0
3VA11163EE320AA0
3VA11163EE420AA0
3VA11163EE460AA0
3VA11163EF320AA0
3VA11163EF420AA0
3VA11163EF460AA0
3VA11163FD420AA0
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tensione di commutazione (max.)
(V DC/AC)
Tipo OCR Classificazione della capacità di interruzione Attacco (componenti)

153.03 €

1 11 giorni 1 pin25.4100 - 100 A415TM210NMorsetto

280.11 €

1 11 giorni 2 pin50.8100 - 100 A415TM210NMorsetto

319.33 €

1 10 giorni 3 pin76.2100 - 100 A690TM210NMorsetto

335.01 €

1 10 giorni 3 pin76.270 - 100 A690TM220NMorsetto

330.53 €

1 10 giorni 3 pin76.270 - 100 A690TM240NMorsetto

246.49 €

1 12 giorni 1 pin25.4125 - 125 A415TM210NMorsetto

431.37 €

1 11 giorni 2 pin50.8125 - 125 A415TM210NMorsetto

491.88 €

1 10 giorni 3 pin76.2125 - 125 A690TM210NMorsetto

525.49 €

1 10 giorni 3 pin76.288 - 125 A690TM220NMorsetto

570.31 €

1 10 giorni 3 pin76.288 - 125 A690TM240NMorsetto
-

263.29 €

1 11 giorni 2 pin50.8100 - 100 A415TM210NViti
-

379.83 €

1 11 giorni 4 pin101.6100 - 100 A690TM210NViti
-

408.96 €

1 11 giorni 4 pin101.6100 - 100 A690TM210NMorsetto
-

308.12 €

1 10 giorni 3 pin76.270 - 100 A690TM220NViti
-

431.37 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220NMorsetto
-

442.57 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240NViti
-

476.19 €

1 10 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240NMorsetto
-

391.04 €

1 98 giorni 4 pin101.6100 - 100 A690TM210NViti
-

424.65 €

1 98 giorni 4 pin101.6100 - 100 A690TM210NMorsetto
-

420.17 €

1 98 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220NViti
-

458.27 €

1 98 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240NViti
-

420.17 €

1 98 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220NViti
-

453.79 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM220NMorsetto
-

453.79 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240NViti
-

491.88 €

1 11 giorni 4 pin101.670 - 100 A690TM240NMorsetto

280.11 €

1 98 giorni 1 pin25.4160 - 160 A415TM210NMorsetto

509.80 €

1 11 giorni 2 pin50.8160 - 160 A415TM210NMorsetto

570.31 €

1 10 giorni 3 pin76.2160 - 160 A690TM210NMorsetto

610.64 €

1 10 giorni 3 pin76.2112 - 160 A690TM220NMorsetto

599.44 €

1 10 giorni 3 pin76.2112 - 160 A690TM240NMorsetto
-

235.28 €

1 11 giorni 1 pin25.4125 - 125 A415TM210NViti
-

469.47 €

1 10 giorni 3 pin76.2125 - 125 A690TM210NViti
-

603.92 €

1 10 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210NViti
-

644.25 €

1 11 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210NMorsetto
-

648.73 €

1 11 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM220NViti
-

682.35 €

1 98 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM220NMorsetto
-

543.41 €

1 10 giorni 3 pin76.288 - 125 A690TM240NViti
-

745.09 €

1 11 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM240NMorsetto
-

626.33 €

1 98 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210NViti
-

666.67 €

1 11 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210NMorsetto
-

671.15 €

1 98 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM220NViti
-

704.76 €

1 98 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM220NMorsetto
-

733.89 €

1 98 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM240NViti
-

626.33 €

1 11 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210NViti
-

666.67 €

1 11 giorni 4 pin101.6125 - 125 A690TM210NMorsetto
-

733.89 €

1 11 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM240NViti
-

767.51 €

1 10 giorni 4 pin101.688 - 125 A690TM240NMorsetto
-

240.88 €

1 11 giorni 1 pin25.4125 - 125 A415TM210SViti
-

274.49 €

1 11 giorni 1 pin25.4160 - 160 A415TM210NViti
-

491.88 €

1 11 giorni 2 pin50.8160 - 160 A415TM210NViti
-

543.41 €

1 10 giorni 3 pin76.2160 - 160 A690TM210NViti
-

711.48 €

1 10 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210NViti
-

745.09 €

1 10 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210NMorsetto
-

599.44 €

1 10 giorni 3 pin76.2112 - 160 A690TM220NViti
-

756.31 €

1 11 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM220NViti
-

789.92 €

1 11 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM220NMorsetto
-

633.05 €

1 10 giorni 3 pin76.2112 - 160 A690TM240NViti
-

828.01 €

1 11 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240NViti
-

857.15 €

1 10 giorni 4 pin101.6112 - 160 A690TM240NMorsetto
-

733.89 €

1 98 giorni 4 pin101.6160 - 160 A690TM210NViti

Loading...

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 130 Dimensione profondità(mm) 70
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 IP nominale IP40

Supporto tecnico