Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3VA12165EF320AA0 |
3VA12165EF420AA0 |
3VA12165FF420AA0 |
3VA12165MH320AA0 |
3VA12205EF320AA0 |
3VA12205FF420AA0 |
3VA12205GF420AA0 |
3VA12205MH320AA0 |
3VA12255EF320AA0 |
3VA12255EF420AA0 |
3VA12255FF420AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805.60 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 105 | 112 - 160 A | TM240 | ||
1,047.61 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 112 - 160 A | TM240 | ||
1,081.23 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 112 - 160 A | TM240 | ||
655.47 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 105 | 160 A (max.) | - | ||
812.32 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 105 | 140 - 200 A | TM240 | ||
1,096.92 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 140 | 140 - 200 A | TM240 | ||
1,096.92 € | 1 | 10 giorni | 4 pin | 140 | 140 - 200 A | TM240 | ||
823.53 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 105 | 200 A (max.) | TM120M | ||
935.57 € | 1 | 10 giorni | 3 pin | 105 | 175 - 250 A | TM240 | ||
1,220.17 € | 1 | 9 giorni | 4 pin | 140 | 175 - 250 A | TM240 | ||
1,253.79 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 140 | 175 - 250 A | TM240 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 158 | Dimensione profondità(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | M | Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali