Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3VA1216-4EF32-0AA0 |
3VA1220-4EF32-0AA0 |
3VA12204GF420AA0 |
3VA1225-4EF32-0AA0 |
3VA12254FF420AA0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745.09 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 105 | 112 - 160 A | |||
767.51 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 105 | 140 - 200 A | |||
- | 1,036.41 € | 1 | 9 giorni | 4 pin | 140 | 140 - 200 A | ||
872.83 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 105 | 175 - 250 A | |||
- | 1,114.84 € | 1 | 9 giorni | 4 pin | 140 | 175 - 250 A |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 158 | Dimensione profondità(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Tipo OCR | TM240 | Classificazione della capacità di interruzione | S |
Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali