Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704.76 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | Viti | ||
996.08 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | Morsetto | ||
991.60 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | - | Viti | ||
1,204.48 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | Viti | ||
1,271.71 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | Morsetto | ||
783.19 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | Viti | ||
1,092.44 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | Morsetto | ||
1,518.21 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | - | Viti | ||
1,518.21 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | Viti | ||
1,365.83 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | Viti | ||
1,619.05 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | Viti | ||
1,619.05 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | Morsetto | ||
1,641.45 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | Viti | ||
1,955.19 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU860 | Morsetto | ||
872.83 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU320 | Viti | ||
901.96 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU320 | Morsetto | ||
928.85 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU330 | Viti | ||
951.27 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU330 | Morsetto | ||
1,204.48 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU330 | Morsetto | ||
749.57 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU350 | Morsetto | ||
980.39 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU350 | Viti | ||
1,014.00 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU350 | Morsetto | ||
1,182.07 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU550 | Viti | ||
1,215.68 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU550 | Morsetto | ||
1,428.57 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU550 | Viti | ||
1,417.37 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU550 | Morsetto | ||
1,444.25 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU560 | Viti | ||
1,466.67 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU560 | Morsetto | ||
1,708.68 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU560 | Viti | ||
1,742.29 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU560 | Morsetto | ||
1,545.09 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU850 | Morsetto | ||
1,567.51 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU860 | Morsetto | ||
1,814.00 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU860 | Viti | ||
1,843.13 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU860 | Morsetto | ||
648.73 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU320 | Viti | ||
928.85 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU330 | Viti | ||
951.27 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU330 | Morsetto | ||
1,197.76 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU330 | Morsetto | ||
722.69 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU350 | Viti | ||
1,014.00 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU350 | Morsetto | ||
1,182.07 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | Viti | ||
1,215.68 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | Morsetto | ||
1,444.25 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU560 | Viti | ||
1,708.68 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU560 | Viti | ||
1,742.29 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU560 | Morsetto | ||
1,282.91 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU850 | Viti | ||
1,316.52 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU850 | Morsetto | ||
1,540.61 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU850 | Viti | ||
1,601.12 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU860 | Morsetto | ||
1,814.00 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU860 | Viti | ||
924.37 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU320 | Morsetto | ||
1,164.15 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU330 | Viti | ||
1,204.48 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU330 | Morsetto | ||
749.57 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU350 | Morsetto | ||
980.39 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU350 | Viti | ||
1,215.68 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU550 | Morsetto | ||
1,450.99 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU550 | Morsetto | ||
1,466.67 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU560 | Morsetto | ||
1,708.68 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU560 | Viti | ||
1,742.29 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU560 | Morsetto |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 181 | Dimensione profondità(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | C |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali