Interruttore 3VA2 IEC telaio 100 classe di capacità di interruzione H

Interruttore 3VA2 IEC telaio 100 classe di capacità di interruzione H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA20106HL320AA0
3VA20106HL360AA0
3VA20106HL420AA0
3VA20106HL460AA0
3VA20106HM320AA0
3VA20106HM420AA0
3VA20106HM460AA0
3VA20106HN320AA0
3VA20106JP360AA0
3VA20106JP420AA0
3VA20106JQ360AA0
3VA20106KP320AA0
3VA20106KP360AA0
3VA20106KP460AA0
3VA20106KQ320AA0
3VA20106KQ360AA0
3VA20106KQ460AA0
3VA20256HL320AA0
3VA20256HL360AA0
3VA20256HL420AA0
3VA20256HM320AA0
3VA20256HM420AA0
3VA20256HN320AA0
3VA20256HN360AA0
3VA20256HN460AA0
3VA20256JP320AA0
3VA20256JP420AA0
3VA20256JQ420AA0
3VA20256JQ460AA0
3VA20256KP360AA0
3VA20256KP460AA0
3VA20256KQ360AA0
3VA20256KQ460AA0
3VA20406HL420AA0
3VA20406HL460AA0
3VA20406HM320AA0
3VA20406HM460AA0
3VA20406HN460AA0
3VA20406JP320AA0
3VA20406JP360AA0
3VA20406JP420AA0
3VA20406JQ420AA0
3VA20406KP320AA0
3VA20406KP460AA0
3VA20406KQ360AA0
3VA20636HL320AA0
3VA20636HL360AA0
3VA20636HL420AA0
3VA20636HL460AA0
3VA20636HM360AA0
3VA20636HM420AA0
3VA20636HM460AA0
3VA20636HN320AA0
3VA20636HN360AA0
3VA20636HN420AA0
3VA20636HN460AA0
3VA20636JP320AA0
3VA20636JP420AA0
3VA20636JQ420AA0
3VA20636JQ460AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR Attacco (componenti)

599.44 €

1 10 giorni 3 pin10540 - 100 AETU320Viti

621.85 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU320Morsetto

805.60 €

1 11 giorni 4 pin14040 - 100 AETU320Viti

823.53 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU320Morsetto

872.83 €

1 11 giorni 3 pin10540 - 100 A-Viti

1,063.31 €

1 11 giorni 4 pin14040 - 100 A-Viti

1,108.12 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 A-Morsetto

666.67 €

1 11 giorni 3 pin10540 - 100 AETU350Viti

1,164.15 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 A-Morsetto

1,365.83 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 A-Viti

1,421.85 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU560Morsetto

1,231.37 €

1 11 giorni 3 pin10540 - 100 AETU850Viti

1,271.71 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU850Morsetto

1,489.08 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU850Morsetto

1,511.48 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 A-Viti

1,533.89 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 A-Morsetto

1,775.91 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 A-Morsetto

554.63 €

1 12 giorni 3 pin10510 - 25 AETU320Viti

577.03 €

1 98 giorni 3 pin10510 - 25 AETU320Morsetto

738.37 €

1 11 giorni 4 pin14010 - 25 AETU320Viti

823.53 €

1 11 giorni 3 pin10510 - 25 AETU330Viti

1,018.49 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU330Viti

610.64 €

1 11 giorni 3 pin10510 - 25 AETU350Viti

637.53 €

1 98 giorni 3 pin10510 - 25 AETU350Morsetto

861.63 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU350Morsetto

1,081.23 €

1 12 giorni 3 pin10510 - 25 AETU550Viti

1,282.91 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU550Viti

1,540.61 €

1 11 giorni 4 pin14010 - 25 AETU560Viti

1,578.71 €

1 11 giorni 4 pin14010 - 25 AETU560Morsetto

1,215.68 €

1 98 giorni 3 pin10510 - 25 AETU850Morsetto

1,428.57 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU850Morsetto

1,462.19 €

1 98 giorni 3 pin10510 - 25 AETU860Morsetto

1,708.68 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU860Morsetto

738.37 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU320Viti

778.71 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU320Morsetto

823.53 €

1 11 giorni 3 pin10516 - 40 AETU330Viti

1,047.61 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU330Morsetto

861.63 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU350Morsetto

1,081.23 €

1 11 giorni 3 pin10516 - 40 AETU550Viti

1,103.64 €

1 11 giorni 3 pin10516 - 40 AETU550Morsetto

1,282.91 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU550Viti

1,540.61 €

1 11 giorni 4 pin14016 - 40 AETU560Viti

1,182.07 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU850Viti

1,428.57 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU850Morsetto

1,466.67 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU860Morsetto

554.63 €

1 11 giorni 3 pin10525 - 63 AETU320Viti

565.83 €

1 11 giorni 3 pin10525 - 63 AETU320Morsetto

738.37 €

1 98 giorni 4 pin14025 - 63 AETU320Viti

778.71 €

1 98 giorni 4 pin14025 - 63 AETU320Morsetto

850.43 €

1 98 giorni 3 pin10525 - 63 AETU330Morsetto

996.08 €

1 11 giorni 4 pin14025 - 63 AETU330Viti

1,047.61 €

1 98 giorni 4 pin14025 - 63 AETU330Morsetto

610.64 €

1 12 giorni 3 pin10525 - 63 AETU350Viti

637.53 €

1 98 giorni 3 pin10525 - 63 AETU350Morsetto

823.53 €

1 12 giorni 4 pin14025 - 63 AETU350Viti

861.63 €

1 98 giorni 4 pin14025 - 63 AETU350Morsetto

1,081.23 €

1 11 giorni 3 pin10525 - 63 AETU550Viti

1,282.91 €

1 12 giorni 4 pin14025 - 63 AETU550Viti

1,540.61 €

1 11 giorni 4 pin14025 - 63 AETU560Viti

1,545.09 €

1 98 giorni 4 pin14025 - 63 AETU560Morsetto

Loading...

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 181 Dimensione profondità(mm) 86
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione H

Supporto tecnico