Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801.12 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | Viti | ||
1,081.23 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | Viti | ||
1,103.64 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU330 | Morsetto | ||
1,365.83 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | Viti | ||
1,388.24 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | Morsetto | ||
1,208.96 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | Viti | ||
1,657.15 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU550 | Viti | ||
1,921.57 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | Viti | ||
1,982.07 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | Morsetto | ||
1,462.19 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | Morsetto | ||
1,764.71 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | Viti | ||
1,791.60 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | Morsetto | ||
1,731.09 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | Viti | ||
1,753.51 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | Morsetto | ||
733.89 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU320 | Viti | ||
760.79 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU320 | Morsetto | ||
996.08 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU320 | Viti | ||
1,025.21 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU320 | Morsetto | ||
812.32 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU350 | Viti | ||
1,103.64 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU350 | Viti | ||
1,276.19 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU550 | Viti | ||
1,563.03 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU550 | Viti | ||
1,540.61 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU560 | Viti | ||
1,388.24 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU850 | Viti | ||
1,657.15 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU850 | Viti | ||
1,657.15 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU860 | Viti | ||
1,686.28 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU860 | Morsetto | ||
2,000.00 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU860 | Morsetto | ||
996.08 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU320 | Viti | ||
1,002.80 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU330 | Viti | ||
1,014.00 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU330 | Morsetto | ||
1,242.57 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU330 | Viti | ||
1,294.12 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU330 | Morsetto | ||
812.32 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU350 | Viti | ||
1,130.53 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU350 | Morsetto | ||
1,276.19 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | Viti | ||
1,294.12 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | Morsetto | ||
1,563.03 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU550 | Viti | ||
1,585.44 € | 1 | 12 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU550 | Morsetto | ||
1,540.61 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU560 | Viti | ||
1,578.71 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU560 | Morsetto | ||
1,820.73 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU560 | Viti | ||
1,657.15 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU850 | Viti | ||
1,652.67 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU860 | Viti | ||
1,955.19 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU860 | Viti | ||
2,000.00 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU860 | Morsetto | ||
733.89 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU320 | Viti | ||
760.79 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU320 | Morsetto | ||
1,002.80 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU330 | Viti | ||
1,036.41 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU330 | Morsetto | ||
1,242.57 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU330 | Viti | ||
794.40 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU350 | Viti | ||
845.93 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU350 | Morsetto | ||
1,103.64 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU350 | Viti | ||
1,130.53 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU350 | Morsetto | ||
1,276.19 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU550 | Viti | ||
1,585.44 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU550 | Morsetto | ||
1,854.35 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 25 - 63 A | ETU560 | Morsetto | ||
1,388.24 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU850 | Viti | ||
1,657.15 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 25 - 63 A | ETU860 | Viti |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 181 | Dimensione profondità(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | L |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali