Interruttore 3VA2 IEC telaio 100 classe di capacità di interruzione M

Interruttore 3VA2 IEC telaio 100 classe di capacità di interruzione M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA20105HM420AA0
3VA20105HN420AA0
3VA20105HN460AA0
3VA20105JP360AA0
3VA20105JP420AA0
3VA20105JQ360AA0
3VA20105JQ460AA0
3VA20105KP360AA0
3VA20105KP420AA0
3VA20105KP460AA0
3VA20105KQ320AA0
3VA20105KQ360AA0
3VA20105KQ420AA0
3VA20255HL320AA0
3VA20255HL420AA0
3VA20255HL460AA0
3VA20255HM460AA0
3VA20255HN320AA0
3VA20255HN460AA0
3VA20255JP320AA0
3VA20255JP420AA0
3VA20255JQ320AA0
3VA20255JQ420AA0
3VA20255JQ460AA0
3VA20255KP320AA0
3VA20255KP360AA0
3VA20255KP420AA0
3VA20255KP460AA0
3VA20255KQ420AA0
3VA20255KQ460AA0
3VA20405HL360AA0
3VA20405HL420AA0
3VA20405HM420AA0
3VA20405HN320AA0
3VA20405HN420AA0
3VA20405HN460AA0
3VA20405JP320AA0
3VA20405JP360AA0
3VA20405JQ360AA0
3VA20405JQ420AA0
3VA20405KP360AA0
3VA20405KP420AA0
3VA20405KQ360AA0
3VA20405KQ420AA0
3VA20405KQ460AA0
3VA20635HL420AA0
3VA20635HM320AA0
3VA20635HM360AA0
3VA20635HM460AA0
3VA20635HN320AA0
3VA20635HN360AA0
3VA20635HN420AA0
3VA20635HN460AA0
3VA20635JP320AA0
3VA20635JP420AA0
3VA20635JQ360AA0
3VA20635KP360AA0
3VA20635KP420AA0
3VA20635KP460AA0
3VA20635KQ320AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR Attacco (componenti)

996.08 €

1 11 giorni 4 pin14040 - 100 AETU330Viti

812.32 €

1 11 giorni 4 pin14040 - 100 AETU350Viti

845.93 €

1 11 giorni 4 pin14040 - 100 AETU350Morsetto

1,092.44 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 A-Morsetto

1,271.71 €

1 11 giorni 4 pin14040 - 100 A-Viti

1,377.03 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU560Morsetto

1,563.03 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU560Morsetto

1,208.96 €

1 11 giorni 3 pin10540 - 100 AETU850Morsetto

1,383.76 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU850Viti

1,421.85 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU850Morsetto

1,439.77 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 A-Viti

1,489.08 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU860Morsetto

1,657.15 €

1 11 giorni 4 pin14040 - 100 A-Viti

498.60 €

1 9 giorni 3 pin10510 - 25 AETU320Viti

677.87 €

1 11 giorni 4 pin14010 - 25 AETU320Viti

700.28 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU320Morsetto

980.39 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU330Morsetto

554.63 €

1 11 giorni 3 pin10510 - 25 AETU350Viti

783.19 €

1 11 giorni 4 pin14010 - 25 AETU350Morsetto

991.60 €

1 11 giorni 3 pin10510 - 25 AETU550Viti

1,215.68 €

1 11 giorni 4 pin14010 - 25 AETU550Viti

1,282.91 €

1 11 giorni 3 pin10510 - 25 AETU560Viti

1,450.99 €

1 11 giorni 4 pin14010 - 25 AETU560Viti

1,489.08 €

1 11 giorni 4 pin14010 - 25 AETU560Morsetto

1,114.84 €

1 11 giorni 3 pin10510 - 25 AETU850Viti

1,164.15 €

1 98 giorni 3 pin10510 - 25 AETU850Morsetto

1,316.52 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU850Viti

1,365.83 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU850Morsetto

1,574.23 €

1 11 giorni 4 pin14010 - 25 AETU860Viti

1,619.05 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU860Morsetto

525.49 €

1 9 giorni 3 pin10516 - 40 AETU320Morsetto

677.87 €

1 11 giorni 4 pin14016 - 40 AETU320Viti

946.77 €

1 11 giorni 4 pin14016 - 40 AETU330Viti

554.63 €

1 11 giorni 3 pin10516 - 40 AETU350Viti

745.09 €

1 12 giorni 4 pin14016 - 40 AETU350Viti

783.19 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU350Morsetto

1,014.00 €

1 12 giorni 3 pin10516 - 40 AETU550Viti

1,036.41 €

1 11 giorni 3 pin10516 - 40 AETU550Morsetto

1,327.73 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU560Morsetto

1,450.99 €

1 11 giorni 4 pin14016 - 40 AETU560Viti

1,164.15 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU850Morsetto

1,316.52 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU850Viti

1,417.37 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU860Morsetto

1,574.23 €

1 11 giorni 4 pin14016 - 40 AETU860Viti

1,619.05 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU860Morsetto

677.87 €

1 11 giorni 4 pin14025 - 63 AETU320Viti

778.71 €

1 11 giorni 3 pin10525 - 63 AETU330Viti

801.12 €

1 98 giorni 3 pin10525 - 63 AETU330Morsetto

980.39 €

1 98 giorni 4 pin14025 - 63 AETU330Morsetto

554.63 €

1 10 giorni 3 pin10525 - 63 AETU350Viti

581.51 €

1 9 giorni 3 pin10525 - 63 AETU350Morsetto

733.89 €

1 12 giorni 4 pin14025 - 63 AETU350Viti

783.19 €

1 98 giorni 4 pin14025 - 63 AETU350Morsetto

1,014.00 €

1 11 giorni 3 pin10525 - 63 AETU550Viti

1,215.68 €

1 11 giorni 4 pin14025 - 63 AETU550Viti

1,298.60 €

1 98 giorni 3 pin10525 - 63 AETU560Morsetto

1,164.15 €

1 98 giorni 3 pin10525 - 63 AETU850Morsetto

1,316.52 €

1 11 giorni 4 pin14025 - 63 AETU850Viti

1,365.83 €

1 11 giorni 4 pin14025 - 63 AETU850Morsetto

1,399.44 €

1 98 giorni 3 pin10525 - 63 AETU860Viti

Loading...

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 181 Dimensione profondità(mm) 86
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione M

Supporto tecnico