Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,258.23 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 210 | 400 - 1000 A | ETU340 | |
8,214.96 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 280 | 400 - 1000 A | ETU340 | |
5,886.56 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 3 pin | 210 | 400 - 1000 A | ETU320 | |
7,624.67 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 280 | 400 - 1000 A | ETU320 | |
6,514.03 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 210 | 400 - 1000 A | ETU330 | |
8,204.03 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 280 | 400 - 1000 A | ETU330 | |
5,952.16 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 3 pin | 210 | 400 - 1000 A | ETU350 | |
7,821.43 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 280 | 400 - 1000 A | ETU350 | |
6,553.37 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 210 | 400 - 1000 A | ETU550 | |
8,448.88 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 280 | 400 - 1000 A | ETU550 | |
7,274.85 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 210 | 400 - 1000 A | ETU860 | |
9,165.99 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 280 | 400 - 1000 A | ETU860 | |
4,542.00 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 210 | 320 - 800 A | ETU340 | |
6,028.67 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 280 | 320 - 800 A | ETU340 | |
4,240.29 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 3 pin | 210 | 320 - 800 A | ETU320 | |
5,624.21 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 4 pin | 280 | 320 - 800 A | ETU350 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 320 | Dimensione profondità(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | C | Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali