Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,864.43 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 210 | 400 - 1000 A | ETU340 | ||
3,853.23 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 210 | 400 - 1000 A | ETU320 | ||
5,406.16 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 280 | 400 - 1000 A | ETU330 | ||
4,364.15 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 210 | 400 - 1000 A | ETU550 | ||
5,477.87 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 280 | 400 - 1000 A | ETU550 | ||
2,766.39 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 210 | 320 - 800 A | ETU320 | ||
3,573.11 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 280 | 320 - 800 A | ETU320 | ||
3,232.49 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 210 | 320 - 800 A | ETU330 | ||
2,862.75 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 210 | 320 - 800 A | ETU350 | ||
3,635.85 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 280 | 320 - 800 A | ETU350 | ||
3,315.40 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 210 | 320 - 800 A | ETU550 | ||
3,864.43 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 210 | 320 - 800 A | ETU860 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 320 | Dimensione profondità(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | M | Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali