Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | Attacco (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733.89 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU340 | Morsetto | ||
957.99 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU340 | Viti | ||
733.89 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | Morsetto | ||
991.60 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU330 | Viti | ||
1,260.51 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | Viti | ||
1,271.71 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | Morsetto | ||
783.19 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | Viti | ||
812.32 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | Morsetto | ||
1,063.31 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | Viti | ||
1,092.44 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | Morsetto | ||
1,249.29 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU550 | Viti | ||
1,271.71 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU550 | Morsetto | ||
1,518.21 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU550 | Viti | ||
1,518.21 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | Viti | ||
1,540.61 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | Morsetto | ||
1,791.60 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | Viti | ||
1,820.73 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | Morsetto | ||
1,365.83 € | 1 | 12 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | Viti | ||
1,641.45 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | Viti | ||
1,619.05 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | Morsetto | ||
1,899.16 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU860 | Viti | ||
727.17 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | - | Morsetto | ||
1,249.29 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | Morsetto | ||
509.80 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 300 - 1500 A | - | Viti | ||
521.01 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 300 - 1500 A | - | Morsetto | ||
1,025.21 € | 1 | 9 giorni | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU320 | Viti | ||
1,058.83 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU320 | Morsetto | ||
1,316.52 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU330 | Morsetto | ||
1,675.07 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU330 | Viti | ||
1,701.96 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU330 | Morsetto | ||
1,148.45 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU350 | Viti | ||
1,170.87 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU350 | Morsetto | ||
1,540.61 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU350 | Viti | ||
1,825.21 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU560 | Viti | ||
1,899.16 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU560 | Morsetto | ||
2,112.04 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU850 | Viti | ||
2,150.15 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU850 | Morsetto | ||
2,004.48 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU860 | Viti | ||
2,026.89 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 63 - 160 A | ETU860 | Morsetto | ||
2,392.16 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 63 - 160 A | ETU860 | Viti | ||
648.73 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | - | Viti | ||
924.37 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | - | Morsetto | ||
677.87 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU320 | Morsetto | ||
951.27 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | - | Morsetto | ||
1,164.15 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | - | Viti | ||
722.69 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU350 | Viti | ||
749.57 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU350 | Morsetto | ||
980.39 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU350 | Viti | ||
1,182.07 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | - | Viti | ||
1,215.68 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | - | Morsetto | ||
1,428.57 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | - | Viti | ||
1,450.99 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | - | Morsetto | ||
1,444.25 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU560 | Viti | ||
1,708.68 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU560 | Viti | ||
1,574.23 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | - | Viti | ||
1,601.12 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | - | Morsetto | ||
1,814.00 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | ETU860 | Viti | ||
1,843.13 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 10 - 25 A | - | Morsetto | ||
644.25 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU350M | Viti | ||
1,114.84 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 10 - 25 A | ETU860 | Viti |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 181 | Dimensione profondità(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | C |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali