Interruttore 3VA2 IEC telaio 160 classe di capacità di interruzione H

Interruttore 3VA2 IEC telaio 160 classe di capacità di interruzione H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA21106HK420AA0
3VA21106HK460AA0
3VA21106HL360AA0
3VA21106HM320AA0
3VA21106HM420AA0
3VA21106HM460AA0
3VA21106HN360AA0
3VA21106HN420AA0
3VA21106HN460AA0
3VA21106JP320AA0
3VA21106JP360AA0
3VA21106JP420AA0
3VA21106JP460AA0
3VA21106JQ460AA0
3VA21106KP320AA0
3VA21106KP360AA0
3VA21106KP460AA0
3VA21106KQ320AA0
3VA21106KQ420AA0
3VA21166HL320AA0
3VA21166HL360AA0
3VA21166HM320AA0
3VA21166HM360AA0
3VA21166HM420AA0
3VA21166HN360AA0
3VA21166JP320AA0
3VA21166JP360AA0
3VA21166JP420AA0
3VA21166JQ320AA0
3VA21166JQ360AA0
3VA21166JQ460AA0
3VA21166KP320AA0
3VA21166KP360AA0
3VA21166KP420AA0
3VA21166KQ320AA0
3VA21166KQ360AA0
3VA21166KQ420AA0
3VA21256HK420AA0
3VA21256HK460AA0
3VA21256HL320AA0
3VA21256HL360AA0
3VA21256HL420AA0
3VA21256HL460AA0
3VA21256HM360AA0
3VA21256HM420AA0
3VA21256HN320AA0
3VA21256HN420AA0
3VA21256HN460AA0
3VA21256JP460AA0
3VA21256JQ360AA0
3VA21256JQ460AA0
3VA21256KP420AA0
3VA21256KP460AA0
3VA21256KQ320AA0
3VA21256KQ360AA0
3VA21256KQ420AA0
3VA21256KQ460AA0
3VA21406HK320AA0
3VA21406HK360AA0
3VA21406HK420AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR Attacco (componenti)

805.60 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 A-Viti

845.93 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 A-Morsetto

621.85 €

1 11 giorni 3 pin10540 - 100 AETU320Morsetto

857.15 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU330Viti

1,085.72 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 A-Viti

1,108.12 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 A-Morsetto

689.08 €

1 11 giorni 3 pin10540 - 100 AETU350Morsetto

895.24 €

1 11 giorni 4 pin14040 - 100 AETU350Viti

935.57 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU350Morsetto

1,092.44 €

1 11 giorni 3 pin10540 - 100 AETU550Viti

1,164.15 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU550Morsetto

1,365.83 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU550Viti

1,388.24 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU550Morsetto

1,675.07 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU560Morsetto

1,231.37 €

1 11 giorni 3 pin10540 - 100 AETU850Viti

1,271.71 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU850Morsetto

1,489.08 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU850Morsetto

1,511.48 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU860Viti

1,742.29 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU860Viti

879.55 €

1 9 giorni 3 pin10563 - 160 AETU320Viti

901.96 €

1 11 giorni 3 pin10563 - 160 AETU320Morsetto

1,170.87 €

1 12 giorni 3 pin10563 - 160 AETU330Viti

1,204.48 €

1 12 giorni 3 pin10563 - 160 AETU330Morsetto

1,462.19 €

1 11 giorni 4 pin14063 - 160 AETU330Viti

1,014.00 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU350Morsetto

1,439.77 €

1 11 giorni 3 pin10563 - 160 AETU550Viti

1,462.19 €

1 12 giorni 3 pin10563 - 160 AETU550Morsetto

1,764.71 €

1 11 giorni 4 pin14063 - 160 AETU550Viti

1,719.89 €

1 11 giorni 3 pin10563 - 160 AETU560Viti

1,742.29 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU560Morsetto

2,071.71 €

1 98 giorni 4 pin14063 - 160 AETU560Morsetto

1,563.03 €

1 11 giorni 3 pin10563 - 160 AETU850Viti

1,585.44 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU850Morsetto

1,887.96 €

1 98 giorni 4 pin14063 - 160 AETU850Viti

1,820.73 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU860Viti

1,843.13 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU860Morsetto

2,100.84 €

1 98 giorni 4 pin14063 - 160 AETU860Viti

745.09 €

1 4 giorni 4 pin14010 - 25 A-Viti

783.19 €

1 4 giorni 4 pin14010 - 25 AETU340Morsetto

554.63 €

1 11 giorni 3 pin10510 - 25 AETU320Viti

577.03 €

1 11 giorni 3 pin10510 - 25 AETU320Morsetto

738.37 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU320Viti

778.71 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU320Morsetto

850.43 €

1 98 giorni 3 pin10510 - 25 A-Morsetto

1,018.49 €

1 4 giorni 4 pin14010 - 25 A-Viti

610.64 €

1 11 giorni 3 pin10510 - 25 AETU350Viti

823.53 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU350Viti

861.63 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU350Morsetto

1,316.52 €

1 4 giorni 4 pin14010 - 25 A-Morsetto

1,377.03 €

1 4 giorni 3 pin10510 - 25 AETU560Morsetto

1,578.71 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU560Morsetto

1,399.44 €

1 11 giorni 4 pin14010 - 25 AETU850Viti

1,428.57 €

1 98 giorni 4 pin14010 - 25 AETU850Morsetto

1,444.25 €

1 98 giorni 3 pin10510 - 25 A-Viti

1,433.05 €

1 4 giorni 3 pin10510 - 25 A-Morsetto

1,645.93 €

1 4 giorni 4 pin14010 - 25 A-Viti

1,708.68 €

1 4 giorni 4 pin14010 - 25 A-Morsetto

554.63 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU340Viti

565.83 €

1 4 giorni 3 pin10516 - 40 A-Morsetto

745.09 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 A-Viti

Loading...

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 181 Dimensione profondità(mm) 86
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione H

Supporto tecnico