Interruttore 3VA2 IEC telaio 160 classe di capacità di interruzione L

Interruttore 3VA2 IEC telaio 160 classe di capacità di interruzione L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA21108HK320AA0
3VA21108HK360AA0
3VA21108HK420AA0
3VA21108HL320AA0
3VA21108HM320AA0
3VA21108HM360AA0
3VA21108JP360AA0
3VA21108JQ320AA0
3VA21108JQ420AA0
3VA21108KP320AA0
3VA21108KP420AA0
3VA21108KQ420AA0
3VA21108KQ460AA0
3VA21168HL320AA0
3VA21168HM320AA0
3VA21168HM360AA0
3VA21168HN320AA0
3VA21168HN360AA0
3VA21168HN460AA0
3VA21168JP320AA0
3VA21168JP360AA0
3VA21168JP420AA0
3VA21168JQ320AA0
3VA21168KP420AA0
3VA21168KQ320AA0
3VA21168KQ360AA0
3VA21168KQ420AA0
3VA21168KQ460AA0
3VA21258HK360AA0
3VA21258HK420AA0
3VA21258HK460AA0
3VA21258HL320AA0
3VA21258HL460AA0
3VA21258HM360AA0
3VA21258HN320AA0
3VA21258HN360AA0
3VA21258JQ360AA0
3VA21258KP360AA0
3VA21258KP420AA0
3VA21408HK360AA0
3VA21408HK420AA0
3VA21408HL320AA0
3VA21408HL360AA0
3VA21408HM320AA0
3VA21408HM420AA0
3VA21408HM460AA0
3VA21408HN360AA0
3VA21408JP360AA0
3VA21408JP420AA0
3VA21408JP460AA0
3VA21408JQ420AA0
3VA21408KP320AA0
3VA21408KP420AA0
3VA21408KQ420AA0
3VA21408KQ460AA0
3VA21638HK360AA0
3VA21638HK460AA0
3VA21638HL320AA0
3VA21638HL360AA0
3VA21638HM320AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR Attacco (componenti)

801.12 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 A-Viti

823.53 €

1 4 giorni 3 pin10540 - 100 AETU340Morsetto

1,081.23 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 A-Viti

801.12 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU320Viti

1,081.23 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 A-Viti

1,103.64 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 A-Morsetto

1,377.03 €

1 4 giorni 3 pin10540 - 100 A-Morsetto

1,634.73 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU560Viti

1,921.57 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU560Viti

1,444.25 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU850Viti

1,764.71 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU850Viti

2,038.09 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 A-Viti

2,071.71 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 A-Morsetto

1,182.07 €

1 16 giorni 3 pin10563 - 160 AETU320Viti

1,444.25 €

1 17 giorni 3 pin10563 - 160 AETU330Viti

1,462.19 €

1 16 giorni 3 pin10563 - 160 AETU330Morsetto

1,282.91 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU350Viti

1,316.52 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU350Morsetto

1,775.91 €

1 4 giorni 4 pin14063 - 160 AETU350Morsetto

1,753.51 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU550Viti

1,775.91 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU550Morsetto

2,194.96 €

1 4 giorni 4 pin14063 - 160 AETU550Viti

2,026.89 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU560Viti

2,284.60 €

1 4 giorni 4 pin14063 - 160 AETU850Viti

2,116.52 €

1 4 giorni 3 pin10563 - 160 AETU860Viti

2,156.87 €

1 4 giorni 3 pin10563 - 160 A-Morsetto

2,593.84 €

1 4 giorni 4 pin14063 - 160 A-Viti

2,616.24 €

1 4 giorni 4 pin14063 - 160 A-Morsetto

745.09 €

1 98 giorni 3 pin10510 - 25 AETU340Morsetto

996.08 €

1 4 giorni 4 pin14010 - 25 A-Viti

1,025.21 €

1 4 giorni 4 pin14010 - 25 A-Morsetto

733.89 €

1 98 giorni 3 pin10510 - 25 AETU320Viti

1,025.21 €

1 4 giorni 4 pin14010 - 25 AETU320Morsetto

1,036.41 €

1 4 giorni 3 pin10510 - 25 A-Morsetto

812.32 €

1 98 giorni 3 pin10510 - 25 AETU350Viti

845.93 €

1 4 giorni 3 pin10510 - 25 AETU350Morsetto

1,545.09 €

1 4 giorni 3 pin10510 - 25 AETU560Morsetto

1,410.64 €

1 4 giorni 3 pin10510 - 25 AETU850Morsetto

1,619.05 €

1 4 giorni 4 pin14010 - 25 AETU850Viti

760.79 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU340Morsetto

996.08 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU340Viti

733.89 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU320Viti

745.09 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU320Morsetto

1,002.80 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU330Viti

1,271.71 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU330Viti

1,294.12 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU330Morsetto

845.93 €

1 4 giorni 3 pin10516 - 40 AETU350Morsetto

1,294.12 €

1 4 giorni 3 pin10516 - 40 AETU550Morsetto

1,563.03 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU550Viti

1,585.44 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU550Morsetto

1,780.39 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU560Viti

1,388.24 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU850Viti

1,652.67 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU850Viti

1,910.36 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU860Viti

1,955.19 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU860Morsetto

760.79 €

1 98 giorni 3 pin10525 - 63 AETU340Morsetto

1,025.21 €

1 4 giorni 4 pin14025 - 63 AETU340Morsetto

733.89 €

1 16 giorni 3 pin10525 - 63 AETU320Viti

760.79 €

1 98 giorni 3 pin10525 - 63 AETU320Morsetto

1,002.80 €

1 98 giorni 3 pin10525 - 63 AETU330Viti

Loading...

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 181 Dimensione profondità(mm) 86
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione L

Supporto tecnico