Interruttore 3VA2 IEC telaio 250 classe di capacità di interruzione C

Interruttore 3VA2 IEC telaio 250 classe di capacità di interruzione C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA22167HL320AA0
3VA22167HL420AA0
3VA22167HM320AA0
3VA22167HM420AA0
3VA22167JP320AA0
3VA22167JQ320AA0
3VA22167MN320AA0
3VA22167MS320AA0
3VA22207MN320AA0
3VA22257HL320AA0
3VA22257HL420AA0
3VA22257HM320AA0
3VA22257HM420AA0
3VA22257HN420AA0
3VA22257JP320AA0
3VA22257JP420AA0
3VA22257JQ320AA0
3VA22257JQ420AA0
3VA22257KP320AA0
3VA22257KP420AA0
3VA22257KQ320AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

1,321.01 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU320

1,791.60 €

1 98 giorni 4 pin14063 - 160 AETU320

1,601.12 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 A-

2,067.23 €

1 98 giorni 4 pin14063 - 160 A-

1,921.57 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 A-

2,217.37 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU560

1,058.83 €

1 11 giorni 3 pin10563 - 160 A-

1,103.64 €

1 11 giorni 3 pin105160 A (max.)-

1,377.03 €

1 11 giorni 3 pin10580 - 200 A-

1,321.01 €

1 9 giorni 3 pin105100 - 250 AETU320

1,791.60 €

1 11 giorni 4 pin140100 - 250 AETU320

1,601.12 €

1 12 giorni 3 pin105100 - 250 AETU330

2,067.23 €

1 98 giorni 4 pin140100 - 250 AETU330

1,843.13 €

1 11 giorni 4 pin140100 - 250 AETU350

1,921.57 €

1 98 giorni 3 pin105100 - 250 AETU550

2,441.45 €

1 98 giorni 4 pin140100 - 250 AETU550

2,217.37 €

1 11 giorni 3 pin105100 - 250 AETU560

2,717.09 €

1 11 giorni 4 pin140100 - 250 AETU560

2,044.81 €

1 11 giorni 3 pin105100 - 250 AETU850

2,526.61 €

1 98 giorni 4 pin140100 - 250 AETU850

2,313.72 €

1 98 giorni 3 pin105100 - 250 AETU860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 181 Dimensione profondità(mm) 86
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione C Attacco (componenti) Viti

Supporto tecnico