Interruttore 3VA2 IEC telaio 250 classe di capacità di interruzione H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA22166HK320AA0
3VA22166HL420AA0
3VA22166HM320AA0
3VA22166HM420AA0
3VA22166HN320AA0
3VA22166HN420AA0
3VA22166KP320AA0
3VA22256HL320AA0
3VA22256HL420AA0
3VA22256JP420AA0
3VA22256KP320AA0
3VA22256KP420AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

1,215.68 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU340

1,619.05 €

1 11 giorni 4 pin14063 - 160 AETU320

1,466.67 €

1 12 giorni 3 pin10563 - 160 A-

1,876.75 €

1 98 giorni 4 pin14063 - 160 A-

1,350.15 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU350

1,775.91 €

1 98 giorni 4 pin14063 - 160 AETU350

1,914.84 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU850

1,215.68 €

1 9 giorni 3 pin105100 - 250 AETU320

1,657.15 €

1 10 giorni 4 pin140100 - 250 AETU320

2,280.11 €

1 11 giorni 4 pin140100 - 250 A-

1,914.84 €

1 11 giorni 3 pin105100 - 250 AETU850

2,407.84 €

1 11 giorni 4 pin140100 - 250 AETU850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 181 Dimensione profondità(mm) 86
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione H Attacco (componenti) Viti

Supporto tecnico