Interruttore 3VA2 IEC telaio 250 classe di capacità di interruzione L

Interruttore 3VA2 IEC telaio 250 classe di capacità di interruzione L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA22168HK320AA0
3VA22168HK420AA0
3VA22168HL420AA0
3VA22168HM320AA0
3VA22168HM420AA0
3VA22168HN320AA0
3VA22168HN420AA0
3VA22168JP420AA0
3VA22168JQ320AA0
3VA22168KP320AA0
3VA22168KP420AA0
3VA22168KQ320AA0
3VA22168KQ420AA0
3VA22258HM320AA0
3VA22258HM420AA0
3VA22258JP320AA0
3VA22258JQ320AA0
3VA22258KQ320AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

1,489.08 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 A-

2,033.61 €

1 4 giorni 4 pin14063 - 160 A-

1,982.07 €

1 98 giorni 4 pin14063 - 160 AETU320

1,775.91 €

1 4 giorni 3 pin10563 - 160 A-

2,324.93 €

1 4 giorni 4 pin14063 - 160 A-

1,675.07 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU350

2,190.48 €

1 98 giorni 4 pin14063 - 160 AETU350

2,694.68 €

1 98 giorni 4 pin14063 - 160 A-

2,396.64 €

1 4 giorni 3 pin10563 - 160 AETU560

2,235.29 €

1 98 giorni 3 pin10563 - 160 AETU850

2,817.93 €

1 4 giorni 4 pin14063 - 160 AETU850

2,508.68 €

1 4 giorni 3 pin10563 - 160 A-

3,086.84 €

1 4 giorni 4 pin14063 - 160 A-

1,775.91 €

1 98 giorni 3 pin105100 - 250 AETU330

2,324.93 €

1 98 giorni 4 pin140100 - 250 AETU330

2,112.04 €

1 98 giorni 3 pin105100 - 250 AETU550

2,396.64 €

1 98 giorni 3 pin105100 - 250 AETU560

2,515.40 €

1 98 giorni 3 pin105100 - 250 AETU860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 181 Dimensione profondità(mm) 86
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione L Attacco (componenti) Viti

Supporto tecnico