Interruttore 3VA2 IEC telaio 400 classe di capacità di interruzione C

Interruttore 3VA2 IEC telaio 400 classe di capacità di interruzione C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA23257HL320AA0
3VA23257HN320AA0
3VA23257HN420AA0
3VA23257JQ320AA0
3VA23257KP320AA0
3VA23257KQ320AA0
3VA23257KQ420AA0
3VA23257MQ320AA0
3VA23257MS320AA0
3VA23407HL320AA0
3VA23407HM320AA0
3VA23407HN320AA0
3VA23407JP320AA0
3VA23407JP420AA0
3VA23407JQ320AA0
3VA23407KP320AA0
3VA23407KQ320AA0
3VA23407KQ420AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

1,641.45 €

1 11 giorni 3 pin138100 - 250 AETU320

1,809.52 €

1 12 giorni 3 pin138100 - 250 AETU350

2,463.87 €

1 98 giorni 4 pin184100 - 250 AETU350

2,571.43 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 AETU560

2,380.95 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 AETU850

2,665.55 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 A-

3,243.69 €

1 98 giorni 4 pin184100 - 250 A-

2,419.05 €

1 11 giorni 3 pin138100 - 250 A-

1,529.41 €

1 11 giorni 3 pin138250 A (max.)-

1,831.93 €

1 12 giorni 3 pin138160 - 400 AETU320

2,112.04 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU330

1,988.80 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU350

2,425.77 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU550

3,109.24 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU550

2,676.75 €

1 12 giorni 3 pin138160 - 400 AETU560

2,537.81 €

1 12 giorni 3 pin138160 - 400 AETU850

2,829.13 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU860

3,494.68 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 248 Dimensione profondità(mm) 110
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione C Attacco (componenti) Viti

Supporto tecnico