Interruttore 3VA2 IEC telaio 400 classe di capacità di interruzione M

Interruttore 3VA2 IEC telaio 400 classe di capacità di interruzione M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA2325-5HL32-0AA0
3VA23255HM320AA0
3VA23255HM420AA0
3VA23255HN320AA0
3VA23255HN420AA0
3VA23255JP320AA0
3VA23255JQ320AA0
3VA23255KP320AA0
3VA23255KP420AA0
3VA23255KQ320AA0
3VA23255MN320AA0
3VA2340-5HL32-0AA0
3VA23405HM320AA0
3VA23405HM420AA0
3VA23405HN320AA0
3VA23405JP420AA0
3VA23405JQ320AA0
3VA23405KP320AA0
3VA23405KP420AA0
3VA23405KQ320AA0
3VA23405KQ420AA0
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

1,365.83 €

1 11 giorni 3 pin138100 - 250 AETU320
-

1,641.45 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 A-
-

2,145.65 €

1 98 giorni 4 pin184100 - 250 A-
-

1,545.09 €

1 12 giorni 3 pin138100 - 250 AETU350
-

2,067.23 €

1 11 giorni 4 pin184100 - 250 AETU350
-

1,988.80 €

1 11 giorni 3 pin138100 - 250 AETU550
-

2,257.71 €

1 11 giorni 3 pin138100 - 250 AETU560
-

2,089.64 €

1 11 giorni 3 pin138100 - 250 AETU850
-

2,649.85 €

1 98 giorni 4 pin184100 - 250 AETU850
-

2,358.55 €

1 98 giorni 3 pin138100 - 250 A-
-

1,533.89 €

1 11 giorni 3 pin138100 - 250 A-

1,394.96 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU320
-

1,746.77 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 A-
-

2,262.19 €

1 11 giorni 4 pin184160 - 400 AETU330
-

1,567.51 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU350
-

2,676.75 €

1 11 giorni 4 pin184160 - 400 A-
-

2,380.95 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU560
-

2,194.96 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU850
-

2,829.13 €

1 11 giorni 4 pin184160 - 400 AETU850
-

2,508.68 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU860
-

3,075.63 €

1 11 giorni 4 pin184160 - 400 AETU860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 248 Dimensione profondità(mm) 110
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione M Attacco (componenti) Viti

Supporto tecnico