Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,026.89 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU320 | ||
3,008.40 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | ||
2,250.99 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | ||
3,752.39 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU560 | ||
3,057.71 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
3,859.95 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | ||
2,212.88 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 200 - 500 A | ETU340 | ||
3,467.79 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 200 - 500 A | ETU550 | ||
2,829.13 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 200 - 500 A | ETU850 | ||
3,602.24 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 200 - 500 A | ETU850 | ||
2,194.96 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU340 | ||
2,968.07 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 184 | 250 - 630 A | ETU340 | ||
2,212.88 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU320 | ||
2,918.77 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 184 | 250 - 630 A | ETU320 | ||
2,448.17 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU350 | ||
3,299.72 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 184 | 250 - 630 A | ETU350 | ||
2,896.36 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU550 | ||
3,158.55 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU560 | ||
4,028.01 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 184 | 250 - 630 A | ETU560 | ||
2,986.00 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU850 | ||
3,859.95 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 184 | 250 - 630 A | ETU850 | ||
3,266.11 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 138 | 250 - 630 A | ETU860 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 248 | Dimensione profondità(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 690 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | H | Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali