Interruttore 3VA2 IEC telaio 630 classe di capacità di interruzione M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA2440-5HL32-0AA0
3VA24405HK420AA0
3VA24405HL420AA0
3VA24405HM320AA0
3VA24405HN320AA0
3VA24405JP320AA0
3VA24405JP420AA0
3VA24405JQ320AA0
3VA24405JQ420AA0
3VA24405KP320AA0
3VA24405KP420AA0
3VA24405KQ420AA0
3VA24405MN320AA0
3VA24405MQ320AA0
3VA24505JQ420AA0
3VA24505KP420AA0
3VA24505KQ320AA0
3VA24505KQ420AA0
3VA24505MN320AA0
3VA24635HK320AA0
3VA24635HL420AA0
3VA24635HM320AA0
3VA24635HN320AA0
3VA24635HN420AA0
3VA24635JQ320AA0
3VA24635JQ420AA0
3VA24635KP320AA0
3VA24635KP420AA0
3VA24635KQ320AA0
3VA24635KQ420AA0
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

1,809.52 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU320
-

2,459.39 €

1 11 giorni 4 pin184160 - 400 AETU340
-

2,463.87 €

1 11 giorni 4 pin184160 - 400 AETU320
-

2,089.64 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU330
-

2,044.81 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU350
-

2,508.68 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU550
-

3,180.95 €

1 11 giorni 4 pin184160 - 400 AETU550
-

2,766.39 €

1 12 giorni 3 pin138160 - 400 AETU560
-

3,445.37 €

1 11 giorni 4 pin184160 - 400 AETU560
-

2,582.63 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU850
-

3,293.00 €

1 11 giorni 4 pin184160 - 400 AETU850
-

3,561.91 €

1 98 giorni 4 pin184160 - 400 AETU860
-

2,044.81 €

1 11 giorni 3 pin138160 - 400 AETU350M
-

2,441.45 €

1 98 giorni 3 pin138160 - 400 AETU860
-

3,445.37 €

1 11 giorni 4 pin184200 - 500 AETU560
-

3,293.00 €

1 98 giorni 4 pin184200 - 500 AETU850
-

2,878.43 €

1 11 giorni 3 pin138200 - 500 AETU860
-

3,561.91 €

1 11 giorni 4 pin184200 - 500 AETU860
-

2,358.55 €

1 11 giorni 3 pin138200 - 500 AETU350M
-

1,988.80 €

1 11 giorni 3 pin138250 - 630 AETU340
-

2,654.35 €

1 11 giorni 4 pin184250 - 630 AETU320
-

2,212.88 €

1 11 giorni 3 pin138250 - 630 AETU330
-

2,194.96 €

1 11 giorni 3 pin138250 - 630 AETU350
-

2,968.07 €

1 11 giorni 4 pin184250 - 630 AETU350
-

2,907.56 €

1 11 giorni 3 pin138250 - 630 AETU560
-

3,685.16 €

1 11 giorni 4 pin184250 - 630 AETU560
-

2,761.91 €

1 11 giorni 3 pin138250 - 630 AETU850
-

3,512.60 €

1 11 giorni 4 pin184250 - 630 AETU850
-

3,019.61 €

1 11 giorni 3 pin138250 - 630 AETU860
-

3,792.72 €

1 11 giorni 4 pin184250 - 630 AETU860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 248 Dimensione profondità(mm) 110
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione M Attacco (componenti) Viti

Supporto tecnico