Interruttore 3VA5 UL telaio 125 capacità di interruzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3VA51101BB310AA0

Codice componente
3VA51101BB310AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

335.01 €

1 51 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 140
Larghezza(mm) 76.2 Dimensione profondità(mm) 76.5 Intervallo di regolazione (amperaggio) 100 A (max.)
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690
IP nominale IP40 Tipo OCR MCS110

Si trova sulla pagina di Interruttore 3VA5 UL telaio 125 capacità di interruzione, il codice articolo è il seguente: 3VA51101BB310AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3VA51101BB310AA0.

Supporto tecnico