Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tensione di commutazione (max.) (V DC/AC) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.95 € | 1 | 53 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 100 - 100 A | 690 | TM230 | ||
168.05 € | 1 | 98 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 100 - 100 A | 415 | TM210 | ||
184.87 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 100 - 100 A | 277 | TM210 | ||
173.65 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 110 - 110 A | 415 | TM210 | ||
184.87 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 110 - 110 A | 277 | TM210 | ||
341.73 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 110 - 110 A | 277 | TM210 | ||
577.03 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 125 - 125 A | 277 | TM230 | ||
285.72 € | 1 | 98 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 125 - 125 A | 415 | TM210 | ||
290.20 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 125 - 125 A | 277 | TM210 | ||
559.11 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 125 - 125 A | 277 | TM210 | ||
268.89 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 20 - 20 A | 690 | TM230 | ||
274.49 € | 1 | 53 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 20 - 20 A | 480 | TM230 | ||
274.49 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 25 - 25 A | 480 | TM230 | ||
145.65 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 25 - 25 A | 277 | TM210 | ||
274.49 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 30 - 30 A | 480 | TM230 | ||
268.89 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 30 - 30 A | 480 | TM210 | ||
274.49 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 35 - 35 A | 480 | TM230 | ||
140.04 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 35 - 35 A | 415 | TM210 | ||
268.89 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 35 - 35 A | 480 | TM210 | ||
145.65 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 40 - 40 A | 277 | TM210 | ||
268.89 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 40 - 40 A | 480 | TM210 | ||
268.89 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 45 - 45 A | 690 | TM230 | ||
140.04 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 45 - 45 A | 277 | TM210 | ||
268.89 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 45 - 45 A | 480 | TM210 | ||
268.89 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 50 - 50 A | 690 | TM230 | ||
134.44 € | 1 | 98 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 50 - 50 A | 415 | TM210 | ||
145.65 € | 1 | 98 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 50 - 50 A | 277 | TM210 | ||
263.29 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 50 - 50 A | 690 | TM210 | ||
268.89 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 50 - 50 A | - | TM210 | ||
268.89 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 60 - 60 A | 690 | TM230 | ||
274.49 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 60 - 60 A | 480 | TM230 | ||
128.84 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 60 - 60 A | 415 | TM210 | ||
145.65 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 60 - 60 A | 277 | TM210 | ||
263.29 € | 1 | 53 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 60 - 60 A | 690 | TM210 | ||
268.89 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 60 - 60 A | 480 | TM210 | ||
301.40 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 70 - 70 A | 690 | TM230 | ||
301.40 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 70 - 70 A | 480 | TM230 | ||
151.25 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 70 - 70 A | 415 | TM210 | ||
162.45 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 70 - 70 A | 277 | TM210 | ||
290.20 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 70 - 70 A | 690 | TM210 | ||
296.92 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 70 - 70 A | 480 | TM210 | ||
301.40 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 90 - 90 A | 690 | TM230 | ||
151.25 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 90 - 90 A | 415 | TM210 | ||
162.45 € | 1 | 4 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 90 - 90 A | 277 | TM210 | ||
274.49 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 90 - 90 A | 690 | TM210 | ||
268.89 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 15 A (max.) | 690 | TM230 | ||
140.04 € | 1 | 98 giorni | 1 pin | 140 | 25.4 | 76.5 | 15 - 15 A | 415 | TM210 | ||
263.29 € | 1 | 52 giorni | 3 pin | 140 | 76.2 | 76.5 | 15 - 15 A | 690 | TM210 | ||
644.25 € | 1 | 17 giorni | 3 pin | 185 | 105 | 83 | 100 - 100 A | 690 | TM230 | ||
704.76 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 185 | 105 | 83 | 100 - 100 A | 480 | TM230 | ||
532.21 € | 1 | 98 giorni | 2 pin | 185 | 105 | 83 | 100 - 100 A | 690 | TM230 | ||
626.33 € | 1 | 18 giorni | 3 pin | 185 | 105 | 83 | 100 - 100 A | 690 | TM210 | ||
547.89 € | 1 | 98 giorni | 2 pin | 185 | 105 | 83 | 100 - 100 A | 690 | TM210 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | M |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali