Interruttore 3VA5 UL telaio 250 a 3 poli, protezione per avviamento (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA52150MH310AA0
3VA52150MU310AA0
3VA52151MH310AA0
3VA52151MU310AA0
3VA52200MH310AA0
3VA52200MU310AA0
3VA52201MU310AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di regolazione (amperaggio)

850.43 €

1 16 giorni 150 A (max.)

850.43 €

1 98 giorni -

816.81 €

1 98 giorni -

868.35 €

1 98 giorni -

1,070.03 €

1 98 giorni 200 A (max.)

1,070.03 €

1 98 giorni 200 A (max.)

1,085.72 €

1 98 giorni 200 A (max.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 185
Larghezza(mm) 105 Dimensione profondità(mm) 83 Temperatura min.(°C) -25
Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690 IP nominale IP40
Tipo OCR TM120M

Supporto tecnico