Interruttore 3VA5 UL telaio 250 capacità di interruzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA52150BB610AA0
3VA52151BB610AA0
3VA52250BB310AA0
3VA52250BB610AA0
3VA52251BB310AA0
3VA52251BB610AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Intervallo di regolazione (amperaggio)

498.60 €

1 98 giorni 2 pin-

588.24 €

1 98 giorni 2 pin-

700.28 €

1 16 giorni 3 pin250 A (max.)

633.05 €

1 16 giorni 2 pin250 A (max.)

816.81 €

1 16 giorni 3 pin250 A (max.)

745.09 €

1 98 giorni 2 pin250 A (max.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 185 Larghezza(mm) 105
Dimensione profondità(mm) 83 Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70
Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 690 IP nominale IP40 Tipo OCR MCS110

Supporto tecnico