Interruttore 3VA5 UL telaio 250 classe di capacità di interruzione C

Interruttore 3VA5 UL telaio 250 classe di capacità di interruzione C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA52107EC610AA0
3VA52107ED610AA0
3VA52117ED310AA0
3VA52117ED311AA0
3VA52117ED610AA0
3VA52127EC310AA0
3VA52127ED311AA0
3VA52127ED610AA0
3VA52157EC311AA0
3VA52157EC610AA0
3VA52157ED310AA0
3VA52157ED311AA0
3VA52177ED310AA0
3VA52177ED610AA0
3VA52207EC311AA0
3VA52207EC610AA0
3VA52207ED310AA0
3VA52207ED311AA0
3VA52207ED610AA0
3VA52227EC610AA0
3VA52227ED610AA0
3VA52257EC610AA0
3VA52257ED310AA0
3VA52257ED311AA0
3VA52257ED610AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Intervallo di regolazione (amperaggio) Tensione di commutazione (max.)
(V DC/AC)
Tipo OCR

783.19 €

1 98 giorni 2 pin100 - 100 A690TM230

760.79 €

1 98 giorni 2 pin100 - 100 A690TM210

957.99 €

1 98 giorni 3 pin110 - 110 A690TM210

973.67 €

1 98 giorni 3 pin110 - 110 A480TM210

857.15 €

1 6 giorni 2 pin110 - 110 A690TM210

980.39 €

1 98 giorni 3 pin125 - 125 A690TM230

973.67 €

1 98 giorni 3 pin125 - 125 A480TM210

857.15 €

1 98 giorni 2 pin125 - 125 A690TM210

1,141.73 €

1 98 giorni 3 pin150 - 150 A480TM230

1,002.80 €

1 98 giorni 2 pin150 - 150 A690TM230

1,085.72 €

1 98 giorni 3 pin150 - 150 A690TM210

1,114.84 €

1 98 giorni 3 pin150 - 150 A480TM210

1,130.53 €

1 98 giorni 3 pin175 - 175 A690TM210

1,002.80 €

1 98 giorni 2 pin175 - 175 A690TM210

1,164.15 €

1 98 giorni 3 pin200 A (max.)480TM230

1,036.41 €

1 16 giorni 2 pin200 A (max.)690TM230

1,130.53 €

1 98 giorni 3 pin200 A (max.)690TM210

1,141.73 €

1 98 giorni 3 pin200 A (max.)480TM210

951.27 €

1 98 giorni 2 pin200 A (max.)690TM210

1,175.35 €

1 98 giorni 2 pin225 - 225 A690TM230

1,141.73 €

1 98 giorni 2 pin225 - 225 A690TM210

1,175.35 €

1 98 giorni 2 pin250 - 250 A690TM230

1,260.51 €

1 98 giorni 3 pin250 - 250 A690TM210

1,276.19 €

1 98 giorni 3 pin250 - 250 A480TM210

1,141.73 €

1 98 giorni 2 pin250 - 250 A690TM210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 185 Larghezza(mm) 105
Dimensione profondità(mm) 83 Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione C

Supporto tecnico