Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tensione di commutazione (max.) (V DC/AC) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722.69 € | 1 | 16 giorni | 3 pin | 110 - 110 A | 690 | TM230 | ||
704.76 € | 1 | 16 giorni | 3 pin | 110 - 110 A | 690 | TM210 | ||
621.85 € | 1 | 98 giorni | 2 pin | 110 - 110 A | 690 | TM210 | ||
789.92 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 125 - 125 A | 480 | TM230 | ||
722.69 € | 1 | 16 giorni | 3 pin | 125 - 125 A | 690 | TM210 | ||
778.71 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 125 - 125 A | 480 | TM210 | ||
621.85 € | 1 | 98 giorni | 2 pin | 125 - 125 A | 690 | TM210 | ||
828.01 € | 1 | 16 giorni | 3 pin | 150 - 150 A | 690 | TM230 | ||
861.63 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 150 - 150 A | 480 | TM230 | ||
850.43 € | 1 | 16 giorni | 3 pin | 175 - 175 A | 690 | TM230 | ||
745.09 € | 1 | 98 giorni | 2 pin | 175 - 175 A | 690 | TM230 | ||
834.73 € | 1 | 16 giorni | 3 pin | 175 - 175 A | 690 | TM210 | ||
917.65 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 175 - 175 A | 480 | TM210 | ||
727.17 € | 1 | 16 giorni | 2 pin | 175 - 175 A | 690 | TM210 | ||
745.09 € | 1 | 16 giorni | 2 pin | 200 A (max.) | 690 | TM230 | ||
789.92 € | 1 | 16 giorni | 3 pin | 200 A (max.) | 690 | TM210 | ||
913.16 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 200 A (max.) | 480 | TM210 | ||
727.17 € | 1 | 16 giorni | 2 pin | 200 A (max.) | 690 | TM210 | ||
1,058.83 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 225 - 225 A | 480 | TM230 | ||
957.99 € | 1 | 16 giorni | 3 pin | 225 - 225 A | 690 | TM210 | ||
823.53 € | 1 | 98 giorni | 2 pin | 225 - 225 A | 690 | TM210 | ||
973.67 € | 1 | 16 giorni | 3 pin | 250 - 250 A | 690 | TM230 | ||
1,058.83 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 250 - 250 A | 480 | TM230 | ||
845.93 € | 1 | 16 giorni | 2 pin | 250 - 250 A | 690 | TM230 | ||
1,025.21 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 250 - 250 A | 480 | TM210 | ||
823.53 € | 1 | 16 giorni | 2 pin | 250 - 250 A | 690 | TM210 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 185 | Larghezza(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 83 | Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | M |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali