Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | Classificazione della capacità di interruzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801.12 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | C | ||
834.73 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | C | ||
1,058.83 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | C | ||
1,070.03 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | C | ||
1,114.84 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU330 | C | ||
872.83 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | C | ||
917.65 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | C | ||
1,164.15 € | 1 | 6 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | C | ||
1,518.21 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU550 | C | ||
1,731.09 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU550 | C | ||
1,742.29 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | C | ||
1,858.83 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | C | ||
2,056.03 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | C | ||
1,858.83 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU556 | C | ||
1,589.92 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU556 | C | ||
1,473.39 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU820 | C | ||
1,724.37 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU820 | C | ||
1,955.19 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU820 | C | ||
1,820.73 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU830 | C | ||
2,026.89 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU830 | C | ||
1,556.31 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | C | ||
1,798.32 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | C | ||
1,865.55 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | C | ||
2,235.29 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU860 | C | ||
1,652.67 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU856 | C | ||
2,004.48 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU856 | C | ||
1,282.91 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | ETU320 | C | ||
1,596.64 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU320 | C | ||
1,657.15 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU320 | C | ||
1,630.25 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | ETU330 | C | ||
1,914.84 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
1,724.37 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU350 | C | ||
1,764.71 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU350 | C | ||
1,820.73 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | C | ||
1,966.39 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,257.71 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,324.93 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | ETU560 | C | ||
2,564.71 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU560 | C | ||
2,676.75 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU560 | C | ||
2,676.75 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
1,881.23 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | ETU820 | C | ||
2,358.55 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,340.61 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,840.33 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,257.71 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | ETU850 | C | ||
2,441.45 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU850 | C | ||
2,284.60 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,452.67 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,676.75 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,851.55 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
2,851.55 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | C | ||
727.17 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU320 | C | ||
767.51 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU320 | C | ||
973.67 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU320 | C | ||
1,316.52 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU330 | C | ||
850.43 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU350 | C | ||
1,063.31 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU350 | C | ||
1,343.41 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | C | ||
1,417.37 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | C | ||
1,668.35 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU560 | C |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 198 | Dimensione profondità(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 600 |
IP nominale | IP40 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Classificazione della capacità di interruzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali