Interruttore 3VA6 UL telaio 150 classe di capacità di interruzione H

Interruttore 3VA6 UL telaio 150 classe di capacità di interruzione H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA61106HL310AA0
3VA61106HL410AA0
3VA61106HM312AA0
3VA61106HN310AA0
3VA61106HN312AA0
3VA61106HN412AA0
3VA61106JP310AA0
3VA61106JP410AA0
3VA61106JT410AA0
3VA61106JT412AA0
3VA61106KL312AA0
3VA61106KM312AA0
3VA61106KM410AA0
3VA61106KP310AA0
3VA61106KP312AA0
3VA61106KQ312AA0
3VA61106KQ410AA0
3VA61106KQ412AA0
3VA61106KT312AA0
3VA61156HL310AA0
3VA61156HL312AA0
3VA61156HM312AA0
3VA61156HN310AA0
3VA61156HN410AA0
3VA61156JP310AA0
3VA61156JP312AA0
3VA61156JP412AA0
3VA61156JQ310AA0
3VA61156JT310AA0
3VA61156JT312AA0
3VA61156JT410AA0
3VA61156JT412AA0
3VA61156KL310AA0
3VA61156KL312AA0
3VA61156KL410AA0
3VA61156KL412AA0
3VA61156KM312AA0
3VA61156KM412AA0
3VA61156KP310AA0
3VA61156KP312AA0
3VA61156KP410AA0
3VA61156KQ310AA0
3VA61156KQ410AA0
3VA61156KQ412AA0
3VA61156KT312AA0
3VA61156KT412AA0
3VA61406HL312AA0
3VA61406HL410AA0
3VA61406HL412AA0
3VA61406HM310AA0
3VA61406HM312AA0
3VA61406HM412AA0
3VA61406HN310AA0
3VA61406HN312AA0
3VA61406HN410AA0
3VA61406HN412AA0
3VA61406JP312AA0
3VA61406JQ310AA0
3VA61406JQ312AA0
3VA61406JT310AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

671.15 €

1 11 giorni 3 pin10540 - 100 AETU320

901.96 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU320

1,137.25 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU330

745.09 €

1 11 giorni 3 pin10540 - 100 AETU350

857.15 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU350

1,081.23 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU350

1,276.19 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU550

1,540.61 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU550

1,495.80 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU556

2,004.48 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU556

1,668.35 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU820

1,966.39 €

1 4 giorni 3 pin10540 - 100 AETU830

1,977.59 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU830

1,394.96 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU850

1,742.29 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU850

1,959.67 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU860

2,004.48 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU860

2,038.09 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU860

1,959.67 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU856

1,002.80 €

1 11 giorni 3 pin10560 - 150 AETU320

1,130.53 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 AETU320

1,556.31 €

1 4 giorni 3 pin10560 - 150 A-

1,130.53 €

1 11 giorni 3 pin10560 - 150 AETU350

1,518.21 €

1 98 giorni 4 pin14060 - 150 AETU350

1,657.15 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 A-

1,769.19 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,235.29 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

1,977.59 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 AETU560

1,701.96 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,217.37 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,022.41 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 AETU556

2,582.63 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

1,701.96 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,044.81 €

1 4 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,089.64 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

2,430.25 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

2,347.33 €

1 4 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,732.77 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

1,769.19 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 AETU850

2,134.45 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 AETU850

2,060.51 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 AETU850

2,094.12 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,340.61 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

2,732.77 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

2,358.55 €

1 4 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,732.77 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

677.87 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU320

828.01 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU320

917.65 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU320

935.57 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU330

1,014.00 €

1 4 giorni 3 pin10516 - 40 AETU330

1,253.79 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU330

682.35 €

1 11 giorni 3 pin10516 - 40 AETU350

756.31 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU350

924.37 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU350

991.60 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU350

1,383.76 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU550

1,540.61 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU560

1,742.29 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU560

1,253.79 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU556

Loading...

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 198 Dimensione profondità(mm) 86
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 600
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione H

Supporto tecnico