Interruttore 3VA6 UL telaio 150 classe di capacità di interruzione L

Interruttore 3VA6 UL telaio 150 classe di capacità di interruzione L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA61108HL312AA0
3VA61108HL410AA0
3VA61108HL412AA0
3VA61108HM310AA0
3VA61108HN312AA0
3VA61108HN410AA0
3VA61108HN412AA0
3VA61108JQ310AA0
3VA61108JQ312AA0
3VA61108JQ410AA0
3VA61108JT410AA0
3VA61108KL310AA0
3VA61108KL410AA0
3VA61108KL412AA0
3VA61108KM310AA0
3VA61108KM410AA0
3VA61108KP410AA0
3VA61108KQ312AA0
3VA61108KQ412AA0
3VA61108KT312AA0
3VA61108KT410AA0
3VA61158HL310AA0
3VA61158HL410AA0
3VA61158HM412AA0
3VA61158HN410AA0
3VA61158HN412AA0
3VA61158JP310AA0
3VA61158JP312AA0
3VA61158JQ312AA0
3VA61158JQ410AA0
3VA61158JQ412AA0
3VA61158JT310AA0
3VA61158JT410AA0
3VA61158JT412AA0
3VA61158KL412AA0
3VA61158KM310AA0
3VA61158KM312AA0
3VA61158KM410AA0
3VA61158KM412AA0
3VA61158KP310AA0
3VA61158KP410AA0
3VA61158KP412AA0
3VA61158KQ310AA0
3VA61158KQ312AA0
3VA61158KQ410AA0
3VA61158KT312AA0
3VA61158KT410AA0
3VA61158KT412AA0
3VA61408HL310AA0
3VA61408HL312AA0
3VA61408HL410AA0
3VA61408HM312AA0
3VA61408HM410AA0
3VA61408HN310AA0
3VA61408HN412AA0
3VA61408JP410AA0
3VA61408JP412AA0
3VA61408JQ310AA0
3VA61408JQ412AA0
3VA61408JT310AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza
(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio) Tipo OCR

951.27 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU320

1,126.05 €

1 98 giorni 4 pin14040 - 100 AETU320

1,215.68 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU320

1,215.68 €

1 4 giorni 3 pin10540 - 100 AETU330

1,036.41 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU350

1,327.73 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU350

1,294.12 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU350

1,858.83 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU560

1,966.39 €

1 4 giorni 3 pin10540 - 100 AETU560

2,168.07 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU560

1,708.68 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU556

1,601.12 €

1 4 giorni 3 pin10540 - 100 AETU820

1,959.67 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU820

2,089.64 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU820

1,948.45 €

1 4 giorni 3 pin10540 - 100 AETU830

2,172.55 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU830

2,022.41 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU850

2,089.64 €

1 98 giorni 3 pin10540 - 100 AETU860

2,374.23 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU860

2,089.64 €

1 4 giorni 3 pin10540 - 100 AETU856

1,988.80 €

1 4 giorni 4 pin14040 - 100 AETU856

1,343.41 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 AETU320

1,775.91 €

1 98 giorni 4 pin14060 - 150 AETU320

2,280.11 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

1,955.19 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 AETU350

2,004.48 €

1 98 giorni 4 pin14060 - 150 AETU350

2,022.41 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,123.25 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 AETU550

2,493.00 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 AETU560

2,784.32 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 AETU560

2,941.17 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 AETU560

1,955.19 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,347.33 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

2,941.17 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

2,817.93 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 AETU820

2,403.36 €

1 4 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,631.93 €

1 4 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,822.41 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

3,086.84 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

2,156.87 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 AETU850

2,616.24 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 AETU850

2,885.16 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 AETU850

2,452.67 €

1 98 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,470.59 €

1 4 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,923.25 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

2,609.52 €

1 4 giorni 3 pin10560 - 150 A-

2,616.24 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 AETU856

3,068.91 €

1 4 giorni 4 pin14060 - 150 A-

828.01 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU320

861.63 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU320

1,085.72 €

1 98 giorni 4 pin14016 - 40 AETU320

1,215.68 €

1 4 giorni 3 pin10516 - 40 AETU330

1,417.37 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU330

924.37 €

1 98 giorni 3 pin10516 - 40 AETU350

1,193.28 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 AETU350

1,731.09 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 A-

1,791.60 €

1 4 giorni 4 pin14016 - 40 A-

1,764.71 €

1 98 giorni 3 pin10540 A (max.)ETU560

2,011.20 €

1 4 giorni 4 pin14040 A (max.)ETU560

1,388.24 €

1 4 giorni 3 pin10516 - 40 A-

Loading...

Informazioni di base

Metodo di montaggio Dimensioni fisse Dimensione altezza(mm) 198 Dimensione profondità(mm) 86
Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70 Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) 600
IP nominale IP40 Classificazione della capacità di interruzione L

Supporto tecnico