Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603.92 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
700.28 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
1,114.84 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | ||
745.09 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | ||
906.44 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | ||
969.19 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | ||
1,208.96 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU550 | ||
1,287.40 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU550 | ||
1,701.96 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | ||
1,701.96 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU556 | ||
1,394.96 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU556 | ||
1,764.71 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU820 | ||
1,865.55 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
1,338.93 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
1,652.67 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
1,585.44 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
1,657.15 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | ||
1,495.80 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU856 | ||
1,858.83 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU856 | ||
924.37 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | ETU320 | ||
1,036.41 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | ETU350 | ||
1,141.73 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | ETU350 | ||
1,305.32 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU350 | ||
1,567.51 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | ||
1,724.37 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | ||
1,937.25 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU550 | ||
2,026.89 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | ||
1,881.23 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | ETU560 | ||
2,123.25 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU560 | ||
2,257.71 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU560 | ||
1,585.44 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | ||
1,836.41 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | ||
1,540.61 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | ||
1,948.45 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | ||
1,982.07 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | ||
2,246.49 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | ||
2,022.41 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | ||
2,324.93 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | ||
2,049.29 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | ETU850 | ||
2,217.37 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | ETU860 | ||
1,820.73 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | ||
2,217.37 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 60 - 150 A | - | ||
2,123.25 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | ||
2,537.81 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 60 - 150 A | - | ||
644.25 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU320 | ||
745.09 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU320 | ||
812.32 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU320 | ||
872.83 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | - | ||
621.85 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU350 | ||
727.17 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU350 | ||
1,141.73 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | ||
1,309.80 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU550 | ||
1,372.55 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU550 | ||
1,466.67 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU560 | ||
1,836.41 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU560 | ||
1,193.28 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU556 | ||
1,836.41 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU556 | ||
1,529.41 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU820 | ||
1,690.76 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 16 - 40 A | ETU820 | ||
1,798.32 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 16 - 40 A | ETU830 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 198 | Dimensione profondità(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 600 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | M |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali