Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,044.81 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
2,044.81 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU330 | ||
1,791.60 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU350 | ||
2,235.29 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU350 | ||
3,075.63 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | ||
3,270.59 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | ||
2,587.12 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU820 | ||
3,120.45 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU820 | ||
2,609.52 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
2,873.95 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
3,086.84 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
2,896.36 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
3,203.36 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
3,192.16 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU860 | ||
2,867.23 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU856 | ||
1,518.21 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
1,701.96 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
2,044.81 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
2,257.71 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
1,820.73 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU330 | ||
2,358.55 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU330 | ||
1,574.23 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,257.71 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,896.36 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,542.29 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,739.49 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
3,075.63 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
3,270.59 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,082.91 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU556 | ||
2,486.28 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
2,968.07 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU830 | ||
2,654.35 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
2,867.23 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
2,302.52 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU856 | ||
2,896.36 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU856 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 198 | Dimensione profondità(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 600 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | C |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali