Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | Tipo OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,383.76 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
1,881.23 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
2,049.29 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU320 | ||
1,948.45 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU330 | ||
2,212.88 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU330 | ||
2,605.04 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU550 | ||
2,755.19 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU550 | ||
2,358.55 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | ||
2,587.12 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU560 | ||
2,934.45 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | ||
3,080.11 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU560 | ||
2,672.27 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU820 | ||
2,945.65 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU820 | ||
2,750.71 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
3,243.69 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU830 | ||
2,212.88 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
2,537.81 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU850 | ||
2,515.40 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | ||
2,755.19 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 40 - 100 A | ETU860 | ||
2,761.91 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU856 | ||
3,214.56 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 40 - 100 A | ETU856 | ||
1,383.76 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
1,881.23 € | 1 | 11 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
2,049.29 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU320 | ||
2,212.88 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU330 | ||
2,033.61 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU350 | ||
2,044.81 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,257.71 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,605.04 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU550 | ||
2,358.55 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,587.12 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,934.45 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
3,080.11 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU560 | ||
2,044.81 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU556 | ||
2,587.12 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU556 | ||
2,519.89 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU556 | ||
3,080.11 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU556 | ||
2,123.25 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
2,448.17 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
2,676.75 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU820 | ||
2,605.04 € | 1 | 4 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU830 | ||
3,243.69 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU830 | ||
3,019.61 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU850 | ||
2,515.40 € | 1 | 11 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
2,755.19 € | 1 | 98 giorni | 3 pin | 105 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
3,064.43 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
3,221.29 € | 1 | 4 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU860 | ||
2,761.91 € | 1 | 98 giorni | 4 pin | 140 | 100 - 250 A | ETU856 |
Loading...
Metodo di montaggio | Dimensioni fisse | Dimensione altezza(mm) | 198 | Dimensione profondità(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +70 | Tensione di commutazione (max.)(V DC/AC) | 600 |
IP nominale | IP40 | Classificazione della capacità di interruzione | H |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
Tipo OCR
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali